17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型フローメータ

小型フローメータ

通常単価(税別)
13,33213,421
税込単価
14,66514,763
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。・優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流量計
  • 本体材質
    真鍮
  • 有効目盛
    10:1
  • 耐圧保証
    0.5MPa
  • 耐熱温度
    60℃
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 材質2
    パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • パッキン材質
    ニトリルゴム(NBR)
  • 用途
    機器組み込み用に。ガスパージ計測用に。
  • 精度
    FS±10%
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は小型タイプのフローメータです。空気/窒素もしくは水の流量の計測及び制御が可能です。

【用途】
製造装置や分析装置などへの機器組込用途や、研究実験用途にご使用いただけます。

 

標準仕様

流体AIR,N2(共用目盛)H2O
流量レンジ(MIN)1L,5L,10L,20L(F.S)
(20℃校正)
50ML,300ML,500ML(F.S)
(20℃校正)
精度F.S.±10%
表示目盛10:1
耐圧0.5MPa
最高使用温度60℃
接流体部材質BSBM(Niメッキ),硬質ガラス,NBR,SUS316,POM
接続口Rc1/8(オプションでφ6ホースニップル,φ8ホースニップル)

外形図

小型フローメータ 外形図01
 

材質

番号品名材質
1上部ブロックBSBM
2下部ブロックBSBM
3フローメータチューブ硬質ガラス
4フロート硬質ガラス or SUS316
5表板MMA(透明アクリル)
6コノ字カバーSPCC
7接続口金BSBM
8ワッシャSUS304
9ニードル部-

使用方法・使用事例

使用方法

テーパー管表記

図に示しましたようにテーパー管に流体名称、流量単位、校正温度、校正圧力等が表記されています。
流体は指定流体以外では使用しても正確な値を指示しません。
また表記温度は校正温度ですので、この温度における使用では正確な値を示しますが、他の温度で使用しますと温度による誤差を生じます。
また、校正圧力を表記していないものは流量計出口が大気開放か、あるいは、ほとんど抵抗のない状態で使用します。(大気圧目盛)
圧力の表記のあるものは表記の圧力を流量計(テーパー管)にかけて使用します。(負荷圧力目盛、後述)
小型フローメータ 使用例01
 

流量の読み取り

小流量・中流量域はボールフロートの中央で読み取ります。
大流量域はコマ型フロートの最上部位置で読み取ります。
テーパー管がレンズのようになりますので、水平高さの位置で読み取るようにして下さい。
小型フローメータ 使用例02
 

流量の調整

バルブ付の場合
流量計に取り付けられています。
ニードルバルブのつまみを回し、流量を調整して下さい。
反時計方向(OPEN)に回しますと流量は増加、時計方向(CLOSE)に回しますと流量は減少します。
御購入の時、指定がなければ0.1MPaの差圧で流量調整されています。
小型フローメータ 使用例03

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大流量(L/min)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 適合流体

  • 最大流量(L/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大流量

(L/min)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

適合流体

最大流量(L/min)

特長

RoHS?最小発注数量
1
空気・窒素(N2)用
336-1756
4562207470018
空気、窒素([[N2]])
-
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
5
空気・窒素(N2)用
336-1772
4562207470025
空気、窒素([[N2]])
-
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
10
空気・窒素(N2)用
336-1748
4562207470032
空気、窒素([[N2]])
-
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
20
空気・窒素(N2)用
336-1764
4562207470049
空気、窒素([[N2]])
-
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
0.05
水(H2O)用
336-1802
4562207470056
-
0.05
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
0.3
水(H2O)用
336-1781
4562207470063
水([[H2O]])
0.3
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
0.5
水(H2O)用
336-1799
4562207470070
-
0.5
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,421
( 14,763 )
1日目
13,421
( 14,763 )
1日目
13,421
( 14,763 )
1日目
13,421
( 14,763 )
1日目
13,332
( 14,665 )
1日目
13,332
( 14,665 )
1日目
13,332
( 14,665 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
・優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
【用途】
・機器組み込み用に。
・ガスパージ計測用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型フローメータのレビュー
3.8平均満足度:3.87件のレビュー
水冷回路で流量調節
1
満足度:1.0
流量調節が可能で、価格も安く良い。 設置して、初期稼働テスト時に、水漏れが発生。 現在ミスミ⇒メーカーで原因究明中。 通...もっと読む
3人が参考にしています。
流量調節
3
満足度:3.0
特に問題もなく使用しています。コスパに優れ、必要かつ十分な性能を有していると思います。
0人が参考にしています。
設備の確認用として使用しています
4
満足度:4.0
自社生産設備の冷却系の流量を計りたかったのでこの商品を選定、使用しています。使ってみてパネルに取付タイプだったので、取付...もっと読む
0人が参考にしています。
処理ガス(窒素)の流量調整・管理
5
満足度:5.0
やっぱりアナログは見やすくていいですね。調整バルブのロック機構が欲しかった。玉の中心で読むことという注意書きがあると助か...もっと読む
0人が参考にしています。
製造装置で使うエアー用の流量計に使用してます
5
満足度:5.0
上限が大きいので、この流量計(RK1710-AIR)を選定しました。流量は一度調整すると、その値で使用します。流量計から...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q空気の流量計を探しており、下記希望に合う商品がないか教えてほしい。 
・流量は10L/分程度・アナログタイプ・単価10000円程度・納期実3日程度
A
小型フローメータ(ニードルバルブ付) 型番RK1710-AIR-10L/MINをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型フローメータ
面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:
面積式流量計
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:
小型流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ 樹脂ボディ LCD表示タイプ
小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ
メーカーコフロックコフロックコフロックコフロックCKDCKD
通常価格13,332-59,90020,65871,700 -17,650 -24,775
通常出荷日1日目〜39日目39日目39日目12日目〜22日目
商品タイプ流量計流量計流量計流量計流量センサー流量センサー
本体材質真鍮真鍮真鍮-樹脂樹脂
有効目盛10:110:110:110:1--
耐圧保証0.5MPa最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa0.7MPa--
耐熱温度60℃60℃60℃60℃--

流量計カテゴリの売れ筋ランキング