17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN
愛知時計電機
流量センサー
愛知時計電機
小型フローメータ
コフロック
瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

通常単価(税別)
53,18059,329
税込単価
58,49865,262
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。・測定原理は接線羽根車方式です。・リチウム電池を内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    積算流量計
  • 流量調整
    無し
  • 流体温度 (℃)
    0~60
  • 詳細タイプ
    低粘度タイプ
  • 精度
    ±2%RS
  • 容器保護等級
    IP64(屋内型)
  • 電源
    リチウム電池内蔵(交換不可)
  • 液体粘度範囲 (mPa・S)
    0.5~1.5
  • 最大圧力 (Mpa)
    1
  • 特長
    CEマーク取得製品です。測定原理は接線羽根車方式です。測定原理は接線羽根車方式です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

電源不要で瞬時流量と積算流量を1台で表示できるセンサーです。

 

【特長】

内蔵電池駆動の為、電源工事不要でご使用頂けます。

 

【用途】

瞬時値・積算値を現地で管理したいというニーズに適したセンサーです。

 

【仕様】

型番NW05-NTNNW10-NTNNW20-NTN
口径5mm10mm20mm
精度保証流量範囲0.3~3L/min1.5~20L/min3~60L/min
精度瞬時表示±2%RS±0.05L/min
(配管取付条件参照)
±2%RS±0.2L/min
(配管取付条件参照)
±2%RS±0.5L/min
(配管取付条件参照)
積算表示±2%RS( 配管取付条件参照)
計測流体水・温水用
流体粘度範囲0.5~1.5mPa・s(水相当)
流体温度範囲0~+60℃(凍結しないこと)
使用周囲温度・湿度範囲0~+60℃ 35~85%RH(結露しないこと)
保存周囲温度0~+60℃
最高使用圧力1MPa(流体温度20℃の時)
圧力損失(精度保証最大流量時)12kPa以下20kPa以下60kPa以下
出力仕様NPN オープンドレインパルス (オープンコレクタパルス相当)
最小パルスON 時間:約5ms(ワンショットパルス)
最大負荷:30V DC 10mA DC 出力容量 ON 時抵抗:150Ω以下、OFF 時抵抗:100kΩ以上
ケーブルケーブル長:約500mm 2芯 AWG26 外径φ2.4 (白:+/黒:-)
液晶表示瞬時最小刻み単位0.05L/min0.2L/min0.5L/min
表示および単位00.00L/min000.0L/min
積算表示および単位000000.00L0000000.0L
更新間隔標準2s(ボタンにより設定変更可能:0.5・1・2・3・4・5sから選択)
その他機能積算表示のゼロクリア(リセット)機能 トリップ積算機能 瞬時値ホールド機能 積算値・瞬時値の小数点位置変更機能
回転範囲左方向約270° 右方向約50°(ストッパーにより止まった以降は、無理に回転させないで下さい)
取付姿勢液晶表示面が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢(気体の混入がないこと)
配管接続R 1/2R 3/4
保護構造屋内仕様(IPX4相当)
電源リチウム電池 (電池寿命:4年 電池交換不可)
質量約280g約250g約500g
接液部
材質※1
ケース変性PPO
羽根車CF-POM
ピボットSUS304
O リングNBR
マグネットSa-Co※1Ba-Fe

※1:本マグネットは接液しません。

  • 必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。
瞬時積算流量計 製品仕様1

外形図

瞬時積算流量計 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

瞬時積算流量計 使用方法1

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲(L/min)

  • 接続口径

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲

(L/min)

接続口径

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.3~3.0
R1/2
325-0954
280
1個
1.5~20.0
R1/2
325-0962
250
1個
3.0~60.0
R3/4
325-0971
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,329
( 65,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,416
( 62,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,180
( 58,498 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
・測定原理は接線羽根車方式です。
・リチウム電池を内蔵し、外部電源不要で瞬間流量と積算流量を切り替えて確認できます。
【用途】
・各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬時積算流量計(接線羽根車方式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬時積算流量計(接線羽根車方式)
瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN
流量センサー
パドル式流量計 電池式
パドル式流量計 外部電源式
小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ
メーカー愛知時計電機愛知時計電機愛知時計電機日本フイルター日本フイルターCKD
通常価格53,180-68,028 -20,900 -63,750 -63,966 -24,775
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜4日目4日目〜22日目
商品タイプ積算流量計積算流量計流量センサー流量計流量計流量センサー
流量調整無し無し無し無し無しニードルバルブ付
流体温度(℃)0~600~600~700~700~700~50℃(結露なきこと)
詳細タイプ低粘度タイプ高粘度タイプ----
精度±2%RS±2%RS±2%RS---
よく一緒に購入される商品

流量計カテゴリの売れ筋ランキング