ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

    通常単価(税別)
    47,201
    税込単価
    51,921
    通常出荷日:9日目

    【特長】・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定・地電圧(0~200V)が測定可能・軽量か...

    詳細を確認

    型番:

    EY200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EY200の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
    0~1999
    最大測定範囲:交流電圧
    0~199.9
    測定方式
    2電極法 / 3電極法
    通信機能
    なし
    電源
    単3乾電池×6
    トラスココード
    392-5382
    寸法(mm)
    158×70×102
    本体質量(g)
    550
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EY200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,201
    ( 51,921 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定
    ・地電圧(0~200V)が測定可能
    ・軽量かつコンパクト。防塵防滴(IP54)
    ・3極法、2極法に対応した測定が可能です
    【用途】
    ・接地抵抗測定用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)の型番EY200のページです。 型番EY200に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
    デジタル接地抵抗計
    デジタル接地抵抗計 TES-1700
    デジタル接地抵抗計 ST-1520
    接地抵抗計 EA710C-1
    共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300
    メーカー横河計測株式会社共立電気計器A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)エスコアズワン
    通常価格47,20142,793 -45,50037,69240,42235,000
    通常出荷日9日目3日目5日目5日目2日目7日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
    最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0~19990~20000~40000~20000~10000~200、0~2000
    最大測定範囲:交流電圧0~199.90~300.00~399.90~2000~30-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング