ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    検電器(交流専用) TV-2001

    検電器(交流専用) TV-2001 TV-2001
    通常単価(税別)
    2,655
    税込単価
    2,921
    通常出荷日:1日目

    交流専用の検電器。【特長】・コード、ケーブルなどの被覆の上から検電可能。・ブザーとランプで検電状態を知...

    詳細を確認

    型番:

    TV-2001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TV-2001の仕様・寸法情報

    商品区分
    検電器
    測定範囲:交流電圧(V)
    5~600
    検出方式
    非接触式
    感度調節機能
    あり
    電池残量チェック機能
    なし
    オートパワーオフ機能
    なし
    LEDライト機能
    なし
    電源
    LR-44×2
    トラスココード
    329-5273
    寸法
    26×31×145
    本体質量
    31
    付属品
    取扱説明書
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TV-2001
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,655
    ( 2,921 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    交流専用の検電器。
    【特長】
    ・コード、ケーブルなどの被覆の上から検電可能。
    ・ブザーとランプで検電状態を知らせる製品。
    ・感度はLow~Hiの間で自由に調整可能。
    【用途】
    ・電気の通電チェックに使用。
    ・配線(電路)の停電チェックに使用。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    検電器(交流専用)の詳細

    TV-2001の製品イメージ

    TV-2001の製品イメージ

    製品の使用イメージ

    製品の使用イメージ

    • 交流電圧:5~600V
    • 電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売)
    • サイズ:幅31×奥行26×高さ145mm
    • 連続使用時間:5時間
    • 質量/質量単位:31g

    検電器(交流専用)TV-2001の寸法と各部名称

    検電器(交流専用)TV-2001の寸法図

    検電器(交流専用)TV-2001の寸法図

    検電器(交流専用)TV-2001の各部名称図

    検電器(交流専用)TV-2001の各部名称図

    測定前の準備

    • 1.外観、構造に異常が無いか確認する。
    • 2.感度調節ボリュームを回し、電源を入れて感度を調整する。既知の電源を利用し動作を確認する。正常に交流電圧(AC)を検出するとブザーが「ピピピッ」と鳴り、LEDが点滅する。

    使用方法

    • 1.被検査対象にプローブを当てて、感度調整ボリュームを回して、感度を調整してから使用する。 正常に交流電圧(AC)を 検出するとブザーが「ピピピッ」と鳴りLEDが点減する。被覆電線の上から検電する時やコンセント部の検出をする時は測定環境により検出レベルが変わる。 感度調整ボリュームを回して、測定対象にプローブを近づけた時に検電器が反応するようにする。
    • 2.AC100Vの2線、AC200Vの3線の中の1線は通常は接地(アース)されているので、その線に対しては、反応が弱くなる。検電反応が強い方がHOT側、弱い方が接地(アース)側になる。
    • 3.電線が遮蔽されていると検出できない。また、接地されていない金属管、ケースなどに近づけると誘導電圧で反応する場合がある。
    • 4.高電圧の近くでは電線に近づけなくても反応する場合がある。また、パソコンや、各種電気製品、IHヒータ等からは電磁波が出ており、それらの電磁波にも反応することがある。
    • 5.本器は被測定物と本器間、本器と人体間、人体と大地間の"静電容量"を利用して検出する方式を用いている。この静電容量は環境や使用者により異なり、反応が悪い場合や逆に過剰に反応する場合がある。尚、検出電流は微量なので人体に影響はない。

    使用上の注意

    • ※ 本器は低圧用(AC600V以下)です。危険ですので、AC600Vを超える電圧の測定には使用しないでください。また、直流電圧(DC)にはご使用できません。
    • ※ 電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
      また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を過熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。
    • ※ 先端のプローブは樹脂製ですが、突起物ですので、手や目を刺すことのないようご注意ください。
    • ※ プローブの先端を強くこすったりすると静電気が発生し、誤作動の原因になりますのでご注意ください。
      ご使用になる前に、正しく動作するかを確認するため、あらかじめ数値の判明しているもので試してからチェックしてください。
      本器を使用しないときは、必ずOFFにして保存してください
    • ※ 本器は、防水構造ではありませんので、水に浸さないでください。また、水がかからないように注意してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    検電器(交流専用) TV-2001の型番TV-2001のページです。 型番TV-2001に関する仕様情報を記載しております。
    検電器(交流専用) TV-2001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    検電器(交流専用) TV-2001
    検電器(高低圧交流用)
    低圧用検電器(交流・直流両用)
    検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)
    AC50-600V 検電器
    AC・DC50-600V 検電器
    メーカートラスコ中山長谷川電機工業長谷川電機工業DENSANエスコエスコ
    通常価格2,65520,9707,5955,1003,7107,700
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品区分検電器検電器検電器検電器検電器検電器
    測定範囲:交流電圧(V)5~60080~700050~60080~30050~60050~600
    検出方式非接触式非接触式非接触式非接触式接触式接触式
    感度調節機能ありなしなしなしありあり
    電池残量チェック機能なしなしなしありありあり
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング