17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ACDCクランプメータ(交流・直流電流測定用) TC-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACDCクランプメータ(交流・直流電流測定用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TC-03

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

直流/交流の電流/電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメータ。
【用途】
・ビル、建物の電気工事における電流測定。
・自動車の電流測定。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定可能導体最大径(mm)
30
整流方式
平均値整流方式
電源
単4乾電池×2
トラスココード
415-0953

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト