ツール用品技術窓口
抵抗値の読取り目盛を共用化し、見易さ/読易さを改善した3レンジ式絶縁抵抗計。
【特長】
・直流電圧測定レンジ(DC60V)付き。
・単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
・測定後、充電された電路の電圧放電するディスチャージ機能。
・内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
・測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
【用途】
・PDM5219Sは、低圧電路の絶縁抵抗測定に最適。
PDM5219S

PDM5219S イメージ
| ファンクション | 測定レンジ | ||
|---|---|---|---|
| 定格測定電圧 | 500V/250V/125V | ||
| 目盛(MΩ) | - | 0.02~0.1~50~100MΩ | |
| 許容差 | 指示値の±5%(第一有効測定範囲:上記太字) 指示値の±10%(第二有効測定範囲:上記細字) | ||
| ACV | - | 600V | |
| 許容差 | 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流50~60Hz) | ||
| DCV | - | 60V | |
| 許容差 | 最大目盛値の±5%以内 | ||
| 定格電流 | 1.0~1.2mA |
|---|---|
| 電源 | 6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池) |
| 寸法/質量 | H144×W99×D43mm/約310g |
| 安全規格 | IEC61010CAT.III600V |
| 付属品 | テストリード(TL-509S:全長約1.2m/ピン先18mm)、 携帯ケース(C-09S)、取扱脱明書 |
1)測定対象
電気機器や回路の絶縁抵抗(MΩ)測定
2)定格測定電圧
PDM5219S:125V、250V、500V
3)測定レンジの選択
絶縁抵抗の測定では、特に指定のない限り、被測定回路の使用電圧になるべく近い電圧のレンジを選びます。
例えば、100Vの家電製品や屋内配線の絶縁抵抗測定では、125Vの定格測定電圧のレンジを、200Vの動力回路の測定では、250Vの定格測定電圧のレンジを選びます。

【選定・使用上の注意】
Q、幹線設備の測定は出来ますか?
A、付属している「TL-A18a」を付け替えれば測定可能です。
複数の電圧レンジが選択できる多レンジ絶縁抵抗計はそれぞれのレンジに対応した目盛りを見て測定結果の確認を行うがこちらの機種は見る目盛りは一つだけなので見間違いがありません。



三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ

三和電気計器
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日置電機
デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)
5通常価格(税別):29,161円~

日置電機
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
0通常価格(税別):42,286円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~