17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テスタ用テストリード一般タイプ

テスタ用テストリード一般タイプ
通常単価(税別)
1,2192,936特別価格
税込単価
1,3413,230特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・三和電気製テスター用テストリードです。・赤・黒1本づつのセットです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

CE

寸法

(mm)

IEC規格CAT.Ⅲ

適合機種

トラスココード

JANコード

詳細タイプ

材質1

仕様

最小発注数量
あり
全長:1000、ピン先:18
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V
PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F
397-4031
4981754407603
テストリード
-
適合アクセサリ:CL-14、CL-13a、TL-91C、CL-15a
1個
なし
全長:900、ピン先:19
-
YX-361TR/SP20
333-7537
4981754402417
テストリード
-
適合アクセサリ:CL-14、TL-91C
1個
あり
全長:1200
IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V
HG561H、KP1、IOR500
825-0528
4981754407535
テストリード
シリコン
適合アクセサリ:TL-A18a、TL-A51、CL-26、CL-27、MC-1、AS1201
1個
なし
全長:1000
-
-
825-0537
4981754401557
テストリードセット
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
1日目
1,219
( 1,341 )
1日目
2,231
( 2,454 )
1日目
2,9362,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・三和電気製テスター用テストリードです。
・赤・黒1本づつのセットです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
デジタルマルチメータ・アナログテスター・クランプメーターに使用出来るテストリードです。

【特長】
金メッキを使用しているので安定した測定が可能です。

【用途】
コンセント電圧測定・電池電圧測定・ケーブルなどの断線確認に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テスタ用テストリード一般タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
テストリードのみ購入
5
満足度:5.0
テスターのリードのみ破損して導通しなくなったので購入しました。思ったより、安かったので少し心配でしたが、問題なく使えたの...もっと読む
1人が参考にしています。
テストリードの交換に
5
満足度:5.0
テストリードとしては一般的な品質で使える! ボロボロになったテストリードの交換に最適でした。
1人が参考にしています。
交換用として購入。長さ違いなどバリエーションがある
5
満足度:5.0
 どのメーカーのテスターにも、交換時はいつも三和のものを使用しています。  TL-23Aは10Aまで測定できるテスターに...もっと読む
1人が参考にしています。
電圧測定
5
満足度:5.0
電圧測定や断線確認に使用しました。金メッキされているので安定して測定できます。
0人が参考にしています。
電気保守で使用。
3
満足度:3.0
電気保守担当者のテスターに使用。 ミスミHPで探すと、価格や納期がすぐに分かるので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テスタ用テストリード一般タイプ
日置電機 テストリード
テストリード 100-50
テストリード TLシリーズ
テストリード TL-91
テストリード L9208
メーカー三和電気計器日置電機ELPA朝日電器FLUKEアズワン日置電機
通常価格1,219-1,4001,4335,389 -1,5002,342
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目12日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
よく一緒に購入される商品

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング