ツール用品技術窓口
三和電気計器
デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)
三和電気計器
通常価格(税別):15411円~
通常出荷日:在庫品1日目
日置電機
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256
通常価格(税別):23757円~
通常出荷日:6日目
マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
通常価格(税別):9786円~
通常出荷日:在庫品1日目
三和電気計器
デジタルマルチメータ PC710
三和電気計器
通常価格(税別):25543円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
ホーザン
通常価格(税別):3330円~
通常出荷日:2日目
共立電気計器
KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"
通常価格(税別):12716円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[クランプ式]デジタルテスター
エスコ
通常価格(税別):11859円~
通常出荷日:2日目
カスタム
カスタム 防塵防水AC検電器
カスタム
通常価格(税別):5401円~
通常出荷日:1日目
カイセ
ペン型 デジタルマルチメーター
カイセ
通常価格(税別):9078円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目

ポケットに入るデジタルマルチメータ+クランプメータ多機能複合機。【特長】・AC/DC電圧0.1mV~6...
詳細を確認ポケットに入るデジタルマルチメータ+クランプメータ多機能複合機。
【特長】
・AC/DC電圧0.1mV~600V(各4レンジ)。
・抵抗0.1Ω~66MΩ(各6レンジ)。
・デューティ比、ダイオード、導通ブザー、コンデンサ容量測定、周波数測定。
・AC/DC100AまでのCTクランプによる電流測定
・最大値/最小値ホールドおよびデータホールド、リラティブ機能搭載。
・電源の乾電池は、何処でも入手可能な単4電池。
・校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付け可能です。
【用途】
・いつも胸ポケットに入れて携帯できる複合機(電圧、Ω、導通、電流測定)。

| ファンクション | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | 入力抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 660m/6.6/66/600V | ±(0.7%+3) | 0.1mV | 100M/11M/10MΩ |
| 交流電圧 | 660m/6.6/66/600V | ±(1.4%+6) | 0.1mV | |
| 直流電流 | 100A(CTクランプ) | ±(2.0%+5) | 0.1A | - |
| 交流電流 | 100A(CTクランプ) | ±(2.0%+5) | 0.1A | - |
| 抵抗 | 660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ | ±(0.9%+3) | 0.1Ω | - |
| コンデンサ容量 | 6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF | ±(5.0%+10) | 0.001nF | - |
| 周波数 | 660/6.6k/66kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz | - |
| デューティ比 | 20~80% | ±(0.5%+5) | - | - |
| 導通 | 約30Ω末満でブザー音開放電圧:約1.2V |
|---|---|
| ダイオードテスト | 開放電圧:ほぼ電池電圧 |
| 表示 | 6,600 |
| サンプルレート | 約3回/秒 |
| クランプ径 | φ10mm |
| 電源 | LR03(単4形アルカリ)×2 |
| 寸法/質量 | H130×W75×D19.9mm/約160g |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.III300V/CAT.II600V |
| テストリード | 赤、黒共に約60cm直結 |
| 付属品 | 取扱説明書 |
電流測定

導通チェック
<警告>:入力端子には外部より電圧を絶対に加えないこと。
1)測定対象:配線の導通確認や選定に用います。
2)使用方法

【選定・使用上の注意】
Q、ケーブルは切れやすいですか?
A、ナイロン繊維が織り込まれているので切れにくいです。
テスターやクランプメーターなど電気測定作業をすると荷物が多くなるので、出来るだけ少ない荷物がいいという要望があったのでテスターとクランプメーターを複合した機器を開発致しました。



三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ

マザーツール
交流/直流デジタルクランプメータ MT-120
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
デジタルマルチメーター TDM-50
0通常価格(税別):5,344円

マザーツール
カード型マルチメータ MT-4050
5通常価格(税別):3,650円

日置電機
ペンシルハイテスタ 3246-60・3246-70
4通常価格(税別):9,285円

日置電機
コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)
0通常価格(税別):2,342円

三和電気計器
テスタ用テストリード一般タイプ
4.6通常価格(税別):1,219円~

三和電気計器
アナログマルチテスタ SP-18D
4通常価格(税別):7,457円

マザーツール
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
4通常価格(税別):3,988円

共立電気計器
KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)
4通常価格(税別):5,500円

日置電機
日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10
3.5通常価格(税別):12,053円