ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

通常単価(税別)
3,179
税込単価
3,497
通常出荷日:1日目

このリード線を検電器(低圧交流・直流両用)HT-670に接続することにより線間電圧の判別(100Vまた...

詳細を確認
  • 検電器本体(HT-670)については販売を終了しています。オプションリード線のみの販売です。

型番:

HT-670-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-670-Rの仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
商品タイプ
専用リード線
トラスココード
247-1361
本体質量
10

型番リスト

表示件数
型番
HT-670-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,179
( 3,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

このリード線を検電器(低圧交流・直流両用)HT-670に接続することにより線間電圧の判別(100Vまたは200V)が可能となります。

ご注意

  • 検電器本体(HT-670)については販売を終了しています。オプションリード線のみの販売です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線の型番HT-670-Rのページです。 型番HT-670-Rに関する仕様情報を記載しております。
検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線
低圧用検電器(交流・直流両用)
検電器(高低圧交流用)
検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)
検電器(交流専用) TV-2001
長谷川 待機表示付交流電車線用検電器
メーカー長谷川電機工業長谷川電機工業長谷川電機工業DENSANトラスコ中山長谷川電機工業
通常価格3,1797,59520,9705,1002,655108,318
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品区分関連部品検電器検電器検電器検電器検電器
商品タイプ専用リード線-----
トラスココード247-1361207-5836194-9191---
本体質量1025130---

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング