17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム デジタルマルチメータ CDM-09N/CDM-16/DMC-01U

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カスタム デジタルマルチメータ CDM-09N/CDM-16/DMC-01U

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CDM-09N

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ICE61010 600V CATIVのデジタルマルチメータです。
・MAX・MIN,オートパワーオフ機能付です。
・電源、ダイオード、周波数、導通チェック機能付です。
【用途】
・配電盤等の電気設備の保守点検。
・自動車の充電電流測定。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
-
測定範囲:交流電流(A)
-
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40M
測定範囲:容量(F)
-
測定範囲:周波数(Hz)
-
検電機能
なし

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト