ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ベッセル 静電気測定器 No.Eye-02 |
|
テクロック デジタルマイクロメーター |
|
DESCO JAPAN 電界電位測定セット 770717 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
イマダ デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ |
|
TONE ラチェットデジトルク(デジタル式) |
【特長】・ロータリーセンサーヘッドの採用。狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全にできます・イオ...
詳細を確認| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 信号検出方式 | 振動式チョッパ方式 |
| 表示データ更新頻度 | 0.5秒 |
| 測定電位範囲 | 通常モード:0.00~±19.99kV(分解能:0.01kV) I.Bモード:0.00~±1.999kV(分解能:0.001kV) |
| 連続動作時間 | 約10時間(アルカリ電池使用時) |
| 測定距離 | 30mm(被測定物と検出部間) |
| 測定距離調整 | 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が30mm) |
| ヘッド部回転角度 | 180度(各45°でホールド) |
| 表示部 | バックライト内蔵LCD表示 |
| 極性表示 | +極性・-極性表示 |
| モード切替 | MODEボタンにて切り替え |
| バッテリーチェック | 表示部に残量表示 |
| 電源 | DC9Vアルカリ角型乾電池 |
| 動作温度、温度範囲 | 0~+40℃、20~70% RH、0~+40℃ |
| 本体寸法 | 68×22×138mm(W×D×H) |
| 重量 | 160g(電池を含む) |
■内部構造

【特長】
・ロータリーセンサーヘッドの採用。狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全にできます
・イオナイザのバランスチェックに別売りのバランスプレートでイオナイザのオフセット電圧(イオンバランス)のチェックを、1V単位で出来ます
・明るく大きな液晶表示:輝度の高い液晶表示で、従来品よりも見やすくなりました
・簡単操作:シンプルな操作ボタンで、素早く的確に計測できます
・ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします
【用途】
・帯電物体の電位を非接触で測定するハンディタイプの静電電位測定器です

エー・アンド・デイ
直流安定化電源 AD-8723D


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション
0通常価格(税別):5,892円~

ベッセル
静電気測定器 No.Eye-02
0通常価格(税別):75,666円

白光
帯電防止靴用テスター FG-460用交換部品・オプション
0通常価格(税別):290円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

千住金属工業
糸はんだ GAO-ST F3 M705
0通常価格(税別):17,243円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,561円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):17,079円~