17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガス検知器(装着タイプ)複合タイプ

ガス検知器(装着タイプ)複合タイプ

通常単価(税別)
93,258
税込単価
102,584
通常出荷日:2日目

【特長】・超小型、重さわずか75gです。・連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です。(無警報時)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    64
  • 幅(mm)
    65
  • 質量(g)
    75.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【対象ガス】
・型番:XOC-2200:酸素(O2)/一酸化炭素(CO)
・型番:XOS-2200:酸素(O2)/硫化水素(H2S)

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 対象ガス

  • 測定範囲

  • 測定範囲:酸素

  • 測定範囲:一酸化炭素

  • 測定範囲:硫化水素

  • トラスココード

  • 対象ガス

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

対象ガス

測定範囲

測定範囲:酸素

測定範囲:一酸化炭素

測定範囲:硫化水素

トラスココード

対象ガス

特長

用途

分解能:酸素

(Vol%)

分解能:一酸化炭素

(ppm)

最小発注数量
酸素 / 一酸化炭素
酸素:0~25vol%/一酸化炭素:0~300ppm
0~25Voll%
0~300ppm
-
335-1211
酸素([[O2]])/一酸化炭素(CO)
超小型,重さわずか75gです
-
0.1
1
1個
酸素 / 硫化水素
酸素:0~25vol%/硫化水素:0~30ppm
0~25%Vol
-
0~30ppm
338-0696
酸素([[O2]])/硫化水素([[H2S]])
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです
製鉄,土木,一般工場など
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,258
( 102,584 )
2日目
93,258
( 102,584 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型、重さわずか75gです。
・連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です。(無警報時)
・ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
・ピークホールド機能付です。
【用途】
・検知対象:酸素(O2)、一酸化炭素(CO)。
・製鉄、土木、一般工場など。
・作業者管理用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知器(装着タイプ)複合タイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試験
3
満足度:3.0
とても小さく持ち運べて便利です。そしてボタンの数が少なく、シンプル操作です。暗いところでも使えるように簡易的なLED照明...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器(装着タイプ)複合タイプ
高感度複合型可燃性ガス検知器
複合型可燃性ガス検知器 XP-3318-2シリーズ
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
ガス検知器 XPS72
可燃性ガス検知器 XP-3310-2シリーズ
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格93,258230,748178,612 -253,918 -247,000103,000
通常出荷日2日目19日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
奥行(mm)2244444412844
高さ(mm)64164164164150164
幅(mm)659191916291
質量(g)75.000460.000460.000460.0001300.0460.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング