17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケッタブルマルチガスモニター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポケッタブルマルチガスモニター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GX-2009-A

2020年05月に販売終了となりました。

【特長】
・三方向警報ランプ・二方向ブザー・バイブレーションで携帯者と周囲に危険をお知らせします。
・本質安全防爆構造(Exia Ⅱ CT4)です。
・超小型タイプのマルチガスモニターです。
・4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時表示できます。
・保護等級 IP-67相当なので使用環境を選びません。
・ニッケル水素充電池採用で長い連続使用時間を確保しています。
・吸引ポンプユニット(RP-6別売)装着で吸引式可能です。
・8mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
【用途】
・各​種​作​業​現​場​で​酸​欠​、​中​毒​、​爆​発​事​故​防​止​に​。

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / 可燃性ガス
商品タイプ
ガス検知器
詳細タイプ
吸引ポンプ:なし
幅(mm)
76
奥行(mm)
26
高さ(mm)
69
トラスココード
353-8524
対象ガス
-
保護等級
-
質量(g)
-
質量(g)
130
特長
三方向警報ランプ・二方向ブザー・バイブレーションで携帯者と周囲に危険をお知らせします

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト