17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サニタリーマグネット棒

サニタリーマグネット棒

通常単価(税別)
36,63758,464特別価格
税込単価
40,30164,310特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防水構造のため、液中設置も可能です。【用途】・粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット棒
  • 表面磁束密度 (T)
    1
  • 材質1
    マグネット:ネオジム系希土類磁石
  • 直径(mm)
    25
  • 材質2
    外装部:ステンレス(SUS316L)
  • 材質3
    表面仕上げ:#400バフ仕上げ
  • 特長
    防水構造のため、液中設置も可能です。
  • 用途
    粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
  • タップ穴
    M6・深さ8mm(両端)
  • 使用温度上限
    80℃
  • マグネット
    ネオジム系希土類磁石
  • 外装部
    ステンレス(SUS316L)
  • 表面仕上げ
    #400バフ仕上げ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MGB-15-M6

サニタリーマグネット棒 図面

使用方法・使用事例

使用方法

サニタリーマグネット棒 取扱説明書-1サニタリーマグネット棒 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
4989999355154
266-3392
560.0
150
10
1個
4989999355178
266-3414
920.0
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,63733,958
( 37,354 )
1日目
58,46447,402
( 52,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水構造のため、液中設置も可能です。
【用途】
・粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サニタリーマグネット棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリーマグネット棒
サニタリーマグネット棒(強力型)強力型
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3
スタンド付マグネット棒
強力角形マグネット棒
マグネット鉄板分離器
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カネテックカネテックトラスコ中山
通常価格36,637-45,750 -9,800 -20,19034,22726,599 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマグネット棒マグネット棒マグネット棒マグネット棒マグネット棒鉄板分離機
表面磁束密度(T)11.20.30.13(1300G)0.32-
材質1マグネット:ネオジム系希土類磁石マグネット:ネオジム系希土類磁石マグネット:異方性フェライト磁石--マグネット:フェライト磁石
直径(mm)252525---
材質2外装部:ステンレス(SUS316L)外装部:ステンレス(SUS316L)外装部:ステンレス(SUS316L)--ケース:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング