17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルプロトラクター

通常単価(税別)
89,16095,872特別価格
税込単価
98,076105,459特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・デジタル液晶表示角度計です。・軽量小型です。・2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズム...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0~360°
  • 最小表示 (°)
    0.01
  • 材質1
    ステンレス(SUS420J2)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

軽量・コンパクト、測定値の読み取りが容易な液晶デジタル表示を採用した高精度角度計です。

 

【特長】

測定者の負担を軽減し、検査工程の効率化、信頼性アップに力強く貢献します。

 

【用途】

錆の強いステンレス製。0°0’(60進)⇔0.00°(10進)切替機能。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 竿タイプ

  • トラスココード

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 器差(分)

  • JANコード

  • 測定範囲詳細

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品タイプ

竿タイプ

トラスココード

サイズ(mm)

質量(g)

材質2

器差(分)

JANコード

測定範囲詳細

電源(V)

仕様

付属品

特長

最小発注数量
プロトラクター(分度器)
竿無し
465-7390
100×70×16
約270
-
±2
4580183190119
±360°
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
360°の範囲を1′または0.01°単位で計測
ブレード:150mm
デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
1個
デジタル角度計
-
811-5225
360×120×35
650
焼き入れ硬度HRC45°
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,87292,228
( 101,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,160
( 98,076 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル液晶表示角度計です。
・軽量小型です。
・2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
・主要部ステンレス焼き入れです。
・強力型(高剛性型)あり:型式DP-601ST(別途見積)。
【用途】
・鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルプロトラクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルプロトラクター
マイクロプロトラクター
プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19B
デジタルアングルゲージ MDAG
ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー丸井計器丸井計器新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミ新潟精機(SK)
通常価格89,160-84,64118,1884,5008,89829,808
通常出荷日在庫品1日目〜1日目10日目5日目在庫品1日目10日目
測定範囲0~360°0~360°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)0.010.16110.10.1
材質1ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)----

角度計カテゴリの売れ筋ランキング