17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベベルプロトラクター

通常単価(税別)
26,070
税込単価
28,677
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・目盛部が見やすいです。・主要部はステンレス総焼き入れです。・ブレードは取り外し可能です。・2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~360°
  • 最小表示 (°)
    0.083
  • 竿タイプ
    竿無し
  • トラスココード
    465-7381
  • 質量(g)
    180
  • 器差(分)
    ±5
  • 仕様
    360°の範囲を5′単位で計測
  • 付属品
    ブレード:150mm・300mm/鋭角アタッチメント
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS420J2)
  • 特長
    目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。

型番:

BP-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-301の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~360°
最小表示(°)
0.083
竿タイプ
竿無し
トラスココード
465-7381
質量(g)
180
器差(分)
±5
仕様
360°の範囲を5′単位で計測
付属品
ブレード:150mm・300mm/鋭角アタッチメント
材質(本体)
ステンレス(SUS420J2)
特長
目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BP-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,070
( 28,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛部が見やすいです。
・主要部はステンレス総焼き入れです。
・ブレードは取り外し可能です。
・2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルプロトラクターの型番BP-301のページです。 型番BP-301に関する仕様情報を記載しております。
ベベルプロトラクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルプロトラクター
シングルプロトラクター
マイクロプロトラクター
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ快段目盛 No.30
メーカー丸井計器丸井計器丸井計器新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格26,0707,61373,05260,00014,830 -3,600
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目4日目11日目在庫品1日目
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)デジタル角度計プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~360°0~360°0~360°-90~90°0~180°0~180°
最小表示(°)0.0830.160.160.0511
竿タイプ竿無し竿無し竿無し竿無し竿無し1本竿
トラスココード465-7381311-0176465-7403---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング