17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

コンパネビット(ストッパータイプ)

通常単価(税別)
8961,190
税込単価
9861,309
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです・貫通す...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクトドライバー対応

  • チャック径:6角軸 6.35mm
  • 適用機種:電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)

規格表

コンパネビット(ストッパータイプ) 規格表

外形図

●規格

  • サイズ=D
  • 全長=L
  • 溝長・穴深さ=T
  • チャック径=d
コンパネビット(ストッパータイプ) 外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
8.5
4957934170858
-
1個
9
4957934170902
-
1個
10
4957934171008
-
1個
10.5
4957934171053
252-1555
1個
12
4957934171206
-
1個
15
4957934171503
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
4日目
1,190
( 1,309 )
1日目
896
( 986 )
9日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,123
( 1,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです
・貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます
【用途】
・被削材:木材
・かりわく作業でのコンパネの穴あけ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパネビット(ストッパータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパネビット(ストッパータイプ)
木工用ロングドリル(六角軸)
RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
超硬丁番錐
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
メーカー大西工業エスコリリーフスターエムスターエムスターエム
通常価格896-7,49058410,062 -8,40110,172
通常出荷日1日目〜2日目1日目4日目4日目1日目
溝長(mm)345204520--
全長(mm)83600957098-
シャンクタイプ六角軸六角軸--SDSSDS
シャンク径(mm)6.35136.3510(三本溝)1310
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング