17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム(紙管3インチ)

ストレッチフィルム(紙管3インチ)

通常単価(税別)
1,7322,460
税込単価
1,9052,706
通常出荷日:1日目~4日目

市場の定番品の梱包用ストレッチフィルム。【特長】・市場のスタンダード品。・3インチ紙管の為、ホルダー無...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 材質
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 紙管内径
    3インチ
  • 透明
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • まとめ買いをする際には<N-SFLM>がお得です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SF15-300/SF15-500

SF15-300/SF15-500

仕様

  • 紙管内径:約3inch

材質

  • 低​密​度​ポリエチ​レン(​L​LD​P​E​)

製造国

  • マレーシア
品番色 厚み(μ)幅×長さ(mm×m)引張破断強度(daN/cm2)質量(kg)
SF12-500透明12500×5004502.76
SF15-300透明15300×5003502.07
SF15-500透明15500×3003502.07
SF18-300透明18300×5004002.50
SF18-500透明18500×3004002.50

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み(μm)

  • 詳細タイプ

  • 引張破断強度(kgf/cm2)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])

  • 厚さ(μ)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

厚み

(μm)

詳細タイプ

引張破断強度

(kgf/cm2)

JANコード

トラスココード

引張破断強度(daN/[[CM2]])

厚さ(μ)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
500
500
12
12ミクロン
459
4989999131291
334-3243
450
12
2760.0
1巻
10
5個
300
500
15
15ミクロン
357
4989999236002
299-6189
-
-
2070.0
1巻
10
6個
500
300
15
15ミクロン
357
4989999236019
299-6197
-
-
2070.0
1巻
10
6個
300
500
18
18ミクロン
408
4989999131062
229-8716
400
18
2500.0
1巻
10
6個
500
300
18
18ミクロン
408
4989999131079
229-8724
400
18
2500.0
1巻
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
1日目
1,732
( 1,905 )
4日目
1,732
( 1,905 )
1日目
1,948
( 2,143 )
1日目
1,948
( 2,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

市場の定番品の梱包用ストレッチフィルム。
【特長】
・市場のスタンダード品。
・3インチ紙管の為、ホルダー無しで使用可能。
・12μタイプは開梱後のゴミの量を抑えることができる。
・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しない。
【用途】
・荷崩れ防止、防水、防じん、汚れ防止に。

ご注意

  • まとめ買いをする際には<N-SFLM>がお得です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム(紙管3インチ)のレビュー
4.3平均満足度:4.322件のレビュー
パレットに乗せるダンボールをぐるぐる巻きにする
4
満足度:4.0
製品をダンボールに入れ、パレットに乗せた輸送する際、このストレッチフィルムでぐるぐる巻きにし、荷崩れしないようにする。 ...もっと読む
1人が参考にしています。
雨水から製品を守る
5
満足度:5.0
雨の日の梱包の際に重宝しております。幅がしっかりとあり、巻きやすいのもポイント高いです。
0人が参考にしています。
荷物の搬送
3
満足度:3.0
凹凸があり重心が偏っている重量物を土台のパレットに 固定するために使用しました。 荷崩れせずに搬送できました。
0人が参考にしています。
段ボールの固定
5
満足度:5.0
段ボールを巻くのに、ここのレビューを参考に購入しました。 レビュー通り安くて十分な強度でした。
0人が参考にしています。
梱包時に使用
5
満足度:5.0
昨今、どこでも当たり前のようにストレッチフィルムを使用して、梱包しています。 サランラップとは気密性が違いますが、梱包に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q償却時、ダイオキシンは発生しますか?
A
発生しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチフィルム(紙管3インチ)
ストレッチフィルムミニ
紙管なし ストレッチフィルム
手巻用ストレッチフィルム インチラップ
手巻き用ストレッチフィルム
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大化工業積水樹脂大化工業
通常価格1,732-668 -12,0222,419 -4,06017,467 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
材質1低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)---
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)---
紙管内径3インチ3インチ----
透明透明透明---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング