17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式手動型パレットストレッチ包装機 くるくるマック KURUKURU-MAC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

移動式手動型パレットストレッチ包装機 くるくるマック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KURUKURU-MAC

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

移動式のストレッチ包装機。
【特長】
・パレットのコーナーに簡単セット
・パレット形状に関わらず簡単にストレッチ包装ができます
・移動式のため、製品パレットの場所へ簡単に移動できます
・手動ですので、電源の心配がありません
・どんなパレット形状でも簡単に包装が可能
・最大包装高さは1,750mm、最大パレット寸法は1,200×1,200mm内
【用途】
・ハンドルを回すだけでストレッチの包装ができるので、包装に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
最大パレット寸法(mm)
1200X1200
最大荷重(kg)
制限なし
トラスココード
462-3088
質量(g)
200000
旋回範囲
Φ1950
使用フィルム
ダイヤストレッチ
特長
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。手動式ですので電源の心配が要りません。
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト