17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネット状ストレッチフィルム

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性が必要な製品の梱包に最適です。・保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。・プラスチックの使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    300
  • 透明
  • JANコード
    4986782001274
  • トラスココード
    382-2753
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 紙管内径 (インチ)
    3
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
  • 内容量
    1巻

型番:

FLEX-NET
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLEX-NETの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
300
透明
JANコード
4986782001274
トラスココード
382-2753
質量(g)
1800.0
材質1
ポリエチレン(PE)
紙管内径(インチ)
3
材質
ポリエチレン(PE)
特長
保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
内容量
1巻
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLEX-NET

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が必要な製品の梱包に最適です。
・保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。
・プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネット状ストレッチフィルムの型番FLEX-NETのページです。 型番FLEX-NETに関する仕様情報を記載しております。
ネット状ストレッチフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネット状ストレッチフィルム
ストレッチフィルム(薄肉タイプ)
ストレッチフィルム Nano6Plus
機械巻 ストレッチフィルム 20μ
ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ
メーカー司化成工業司化成工業司化成工業ミスミ司化成工業ミスミ
通常価格4,5002,8242,38811,227 -1,911 -9,990 -
通常出荷日1日目2日目4日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
幅(mm)500500500500500500
長さ(m)30010007502000-300
透明透明--透明-
JANコード49867820012744986782003070----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング