17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム 機械用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレッチフィルム 機械用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HP12

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです
【用途】
・現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
3000
厚み(μm)
12
透明
JANコード
4986782001212
トラスココード
366-8410
質量(g)
16600.0
材質1
低密度ポリエチレン(LLDPE)
引張破断強度(daN/[[CM2]])
-
厚さ(μ)
-
紙管内径(インチ)
3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト