ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm NT10

ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:1日目

ハイグレードで薄くて強靭なストレッチフィルム 手巻用。【特長】・メタロセンLLDPEを主体とした、ハイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    600
  • 厚み (μm)
    10
  • 透明
  • JANコード
    4986782001250
  • トラスココード
    366-8452
  • 質量(g)
    2760.0
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 紙管内径 (インチ)
    3
  • 引張破断強度 (kgf/cm2)
    510
  • 材質
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 特長
    特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです(引張強度は15μ相当)従来の強度を保ちながら、コスト削減をされたい方
  • 内容量
    1巻

型番:

NT10
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薄肉タイプで手巻用の環境対応ストレッチフィルム

15μm製品並みの強度があり、使用後のゴミの削減も可能なフィルム。

15μm製品並みの強度があり、使用後のゴミの削減も可能なフィルム。

NT10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚み(μm)
10
透明
JANコード
4986782001250
トラスココード
366-8452
質量(g)
2760.0
材質1
低密度ポリエチレン(LLDPE)
紙管内径(インチ)
3
引張破断強度(kgf/cm2)
510
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
特長
特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです(引張強度は15μ相当)従来の強度を保ちながら、コスト削減をされたい方
内容量
1巻
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT10

内容量

RoHS?最小発注数量
1巻
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイグレードで薄くて強靭なストレッチフィルム 手巻用。
【特長】
・メタロセンLLDPEを主体とした、ハイグレードの薄くても強靭なストレッチフィルムです
・独自の原料配合で、薄くても破れにくく厚み以上の強度をもったフィルム(引張強度は15μm相当)
・少量の原料使用量で使用後のゴミも少なくて済むので、環境負荷を抑えることに貢献
・最適なスペックを選択することできる為、コストダウンの検討も容易
・薄肉なので従来のストレッチフィルムほど引き伸ばさないで包装ができ、女性などでも楽に作業を行うことが可能
【用途】
・運搬、梱包作業などで利用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μmの型番NT10のページです。 型番NT10に関する仕様情報を記載しております。
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パレットに乗せた製品の荷崩れ防止
4
満足度:4.0
パレットに製品箱を載せ、ホークリフトによりトラックにのせ、親会社まで納品に行きますが、荷崩れ防止のため、ラップを巻き、パ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q燃やした時などに有害物質が発生しないか?
A
発生しません。
Q薄肉なのに強度が強いのは?
A
独自の原料配合と多層構造により高強度フィルムとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
紙管なし ストレッチフィルム
司化成工業 カラーストレッチフィルム
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
ミニストレッチフィルム
手巻用ストレッチフィルム インチラップ
メーカー司化成工業トラスコ中山司化成工業大化工業ミスミ大化工業
通常価格2,06012,0222,359 -2,178592 -2,419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
幅(mm)50050050050050-
長さ(m)600300300400300300
厚み(μm)101820122018
透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング