17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーストレッチフィルム 着色ラップ
  • カラーストレッチフィルム 着色ラップ

カラーストレッチフィルム 着色ラップ【6個入り】

通常単価(税別)
17,46719,890
税込単価
19,21421,879
通常出荷日:1日目

視認性に優れたカラーのストレッチフィルム。【特長】・無色フィルムと使い分けで、倉庫内や場内現場での仕分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    300
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 紙管内径
    3インチ
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1箱(6巻)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

無色フィルムと使い分けることで誤認防止など有効な効果を発揮できるストレッチフィルム

あかラップ、あおラップ、きいろラップ、しろラップ (各色着色フィルム)

あかラップ、あおラップ、きいろラップ、しろラップ (各色着色フィルム)

視認性に優れたカラーフィルム。

無色フィルムと使い分けることで、広大な倉庫内や場内現場での仕分け作業や、異品種の誤認防止などに非常に有効な効果を発揮し、ユーザー様の場内での作業効率及び作業改善に貢献。

くろラップ

くろラップ

製品隠蔽性に優れた黒色カラーフィルム。

ユーザー様の開発新製品の隠蔽梱包や、輸出向け製造製品の海外での盗難防止など秘匿性の必要な製品の物流梱包に貢献。

また、通常の無色フィルムと違い黒色に着色しているので、外部保管時の遮光性にも一定の効果を発揮する。

製品仕様

シリーズ品名厚みサイズ(mm巾×M巻)特長
特殊巻赤・青・黄・白18500300着色
20500300

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(μm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(μ)

  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(μm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(μ)

引張破断強度(daN/[[CM2]])

内容量

最小発注数量
20
4546426000164
290-5183
16600.0
20
480
1箱(6巻)
1パック

6個入り

18
4546426000171
289-9710
14900.0
18
489
1箱(6巻)
1パック

6個入り

18
4546426000195
289-9701
14900.0
18
489
1箱(6巻)
1パック

6個入り

18
4546426000188
289-9736
14900.0
18
489
1箱(6巻)
1パック

6個入り

18
4546426000201
289-9728
14900.0
18
489
1箱(6巻)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,890
( 21,879 )
1日目
17,958
( 19,754 )
1日目
17,958
( 19,754 )
1日目
17,467
( 19,214 )
1日目
17,467
( 19,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

視認性に優れたカラーのストレッチフィルム。
【特長】
・無色フィルムと使い分けで、倉庫内や場内現場での仕分け作業や、異品種の誤認防止など有効な効果を発揮。
・使用者の場内での作業効率及び作業改善に貢献。
・5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択可能。
・黒色は、紫外線防止になる。
【用途】
・荷崩れ防止、梱包に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーストレッチフィルム 着色ラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
手巻用ストレッチフィルム インチラップ
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
司化成工業 カラーストレッチフィルム
ダイカラップ(ポリエチレン)
ダイカラップ(DIW18-500-300)
メーカー大化工業大化工業大化工業司化成工業大化工業大化工業
通常価格17,467-2,419 -2,1782,359 -1,468 -12,486
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム-
幅(mm)500-500500-500
長さ(m)300300400300-300
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
紙管内径3インチ1インチ--3インチ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング