17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光磁粉液ジキチェック

通常単価(税別)
2,242
税込単価
2,466
通常出荷日:1日目

【特長】・磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。・蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検知剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • 濃緑色
  • トラスココード
    293-0668
  • JANコード
    4560266230048
  • 質量(g)
    407
  • 材質1
    主成分:蛍光磁粉溶剤
  • 用途
    磁粉探傷試験用
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

F330E450
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F330E450の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知剤
タイプ
スプレー
種類
本体
濃緑色
トラスココード
293-0668
JANコード
4560266230048
質量(g)
407
材質1
主成分:蛍光磁粉溶剤
用途
磁粉探傷試験用
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F330E450

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,242
( 2,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。
・蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。
・ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
・暗所で、ブラックライトを照射すると、蛍光の欠陥部指示模様が得られます。
【用途】
・磁粉探傷試験用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光磁粉液ジキチェックの型番F330E450のページです。 型番F330E450に関する仕様情報を記載しております。
蛍光磁粉液ジキチェックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光磁粉液ジキチェック
発泡漏れ検査スプレー リークチェック
水漏れ検査剤モレミール W
アイ・G2 250ml
オイルモレチェック
ガス漏れ検知剤 リークテスター・G
メーカータセトタセトタセト横浜油脂工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ファインケミカルジャパン
通常価格2,2421,5863,5448449201,829
通常出荷日1日目1日目1日目4日目6日目1日目
商品タイプ検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤
タイプスプレースプレースプレースプレースプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
濃緑色透明---
トラスココード293-0668389-0121293-0641---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト