ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーチェック (現像剤)

通常単価(税別)
1,479
税込単価
1,627
通常出荷日:1日目

【特長】・現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • トラスココード
    293-0625
  • JANコード
    4560266230031
  • 質量(g)
    387
  • 消防法分類
    第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2
  • 用途
    染色浸透探傷試験用現像剤
  • 主成分
    白色無機粉末、溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

FDS450
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDS450の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
トラスココード
293-0625
JANコード
4560266230031
質量(g)
387
消防法分類
第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2
用途
染色浸透探傷試験用現像剤
主成分
白色無機粉末、溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDS450

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます
・現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます
・鉄、非鉄金属などの材料の表面探傷、貫通テストに最適
【用途】
・染色浸透探傷試験用現像剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック (現像剤)の型番FDS450のページです。 型番FDS450に関する仕様情報を記載しております。
カラーチェック (現像剤)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品検査
5
満足度:5.0
部品の不具合キズ箇所を見つけるためにカラーチェック材を使用しました。 浸透液、洗浄液も一緒に購入して使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーチェック (現像剤)
カラーチェック (浸透液)
カラーチェック (洗浄液)
カラーチェック 水洗型染色浸透液(缶) FAW
スーパーチェック現像剤 UD-ST
ミクロチェック現像液
メーカータセトタセトタセトタセトマークテックイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,4791,9301,060 -18,175 -12,393 -797
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目2日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレースプレー液体スプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
透明--
トラスココード293-0625293-0633----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト