ファクトリーサプライ用品技術窓口

“αタンショウスプレー”(浸透液) ALP-TP

“αタンショウスプレー”(浸透液)

通常単価(税別)
1,013
税込単価
1,114
通常出荷日:1日目

【特長】・探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。・十分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • トラスココード
    123-0727
  • JANコード
    4989999440386
  • 質量(g)
    420.000
  • 容量(L)
    0.42
  • 消防法分類
    第4類第2石油類(非水溶性液体)
  • 液種類
    浸透
  • 原液量(ml)
    210
  • 用途
    探傷検査用浸透液。
  • 主成分
    芳香族炭化水素、添加剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

ALP-TP
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

“αタンショウスプレー”(浸透液) 取扱説明書

ALP-TPの仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
スプレー
種類
本体
トラスココード
123-0727
JANコード
4989999440386
質量(g)
420.000
容量(L)
0.42
消防法分類
第4類第2石油類(非水溶性液体)
液種類
浸透
原液量(ml)
210
用途
探傷検査用浸透液。
主成分
芳香族炭化水素、添加剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-TP

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。
・十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
【用途】
・探傷検査用浸透液。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“αタンショウスプレー”(浸透液)の型番ALP-TPのページです。 型番ALP-TPに関する仕様情報を記載しております。
“αタンショウスプレー”(浸透液)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接の確認の際に使用
5
満足度:5.0
カタログに掲載されていたので、この商品を選定しました。ミクロチェックも使用したことがありますが、購入のしやすさや洗浄液と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“αタンショウスプレー”(浸透液)
“αタンショウスプレー”(現像液)
“αタンショウ”(洗浄液)
“αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)
“αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)
“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,01397719,4585,387810 -1,054 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプスプレースプレー液体液体スプレー液体
種類本体本体本体本体本体-
透明透明透明透明
トラスココード123-0727123-0735243-7147512-3089--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング