17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“αタンショウ”(洗浄液)

通常単価(税別)
17,626
税込単価
19,389
通常出荷日:2日目

【特長】・探傷検査表面の塵埃・油脂などの汚れを除去します。・探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    液体
  • 種類
    本体
  • 透明
  • トラスココード
    243-7147
  • JANコード
    4989999440515
  • 質量(g)
    14600.0
  • 容量(ml)
    18000
  • 消防法分類
    第4類第1石油類(非水溶性液体)
  • 液種類
    洗浄
  • 原液量(ml)
    18000
  • 用途
    鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
  • 主成分
    溶剤
  • 内容量
    1缶(18L)

型番:

ECO-TC-C18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECO-TC-C18の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
液体
種類
本体
透明
トラスココード
243-7147
JANコード
4989999440515
質量(g)
14600.0
容量(ml)
18000
消防法分類
第4類第1石油類(非水溶性液体)
液種類
洗浄
原液量(ml)
18000
用途
鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
主成分
溶剤
内容量
1缶(18L)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-TC-C18

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(18L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,626
( 19,389 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・探傷検査表面の塵埃・油脂などの汚れを除去します。
・探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
【用途】
・鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“αタンショウ”(洗浄液)の型番ECO-TC-C18のページです。 型番ECO-TC-C18に関する仕様情報を記載しております。
“αタンショウ”(洗浄液)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“αタンショウ”(洗浄液)
“αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)
“αタンショウスプレー”(浸透液)
“αタンショウスプレー”(現像液)
“αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)
“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,6265,1281,013977810 -1,054 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプ液体液体スプレースプレースプレー液体
種類本体本体本体本体本体-
透明透明透明透明
トラスココード243-7147512-3089123-0727123-0735--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト