17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

瓜生 エアインパクトドライバー

通常単価(税別)
42,81752,967
税込単価
47,09958,264
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。【用途...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
  • ストレートタイプ

規格表

瓜生 エアインパクトドライバー 規格表

※空気圧0.4MPa(Gauge)無負荷時のデータです。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 能力ねじ寸法(mm)

  • 使用空気圧力(MPa)

  • 最大締付トルク(N・m)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 排気

  • 全長(mm)

  • ホース取入口

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ホース取付口

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

能力ねじ寸法

(mm)

使用空気圧力

(MPa)

最大締付トルク

(N・m)

無負荷回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

排気

全長

(mm)

ホース取入口

トラスココード

質量(g)

ホース取付口

材質1

材質2

用途

最小発注数量
5
0.4
13
9500
0.3
側方
198
Rc1/8
211-6243
約780
-
アルミ
-
1個
6
0.4
15
9500
0.3
側方
187
Rc1/4
211-6251
約830
-
アルミ
-
1個
5
0.4
10
12000
0.3
後方
183
Rc1/8
211-6227
約500
-
アルミ
-
1個
5
0.4
10
11000
0.2
側方
161
Rc1/8
211-6235
約550
-
アルミ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,967
( 58,264 )
4日目
50,539
( 55,593 )
1日目
43,611
( 47,972 )
1日目
42,817
( 47,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
【用途】
・自動車関係など、一般産業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瓜生 エアインパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瓜生 エアインパクトドライバー
小型インパクトドライバー
エアードライバー 減速式 No.GT-H4R
エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP
エア−ドライバー No.GT-P6LSII3
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
メーカー瓜生製作空研ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格42,817-27,23827,42029,75240,89739,724
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
チャック方式ワンタッチ式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビット止めボール式ビット止めボール式ワンタッチ式ワンタッチ式
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング