17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除電ブラシ ハード 小判型

通常単価(税別)
10,1149,010
税込単価
11,1259,911
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をコーティングした導電性繊維を用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型タイプ
  • 毛材
    モノエイト
  • 全長(mm)
    120
  • 毛丈(mm)
    13
  • ブラシ長(mm)
    110
  • 毛幅(mm)
    53
  • 線径
    0.3mm
  • 表面抵抗値
    1.3×104Ω
  • トラスココード
    287-4130
  • 材質(柄)
  • 用途
    プリント基板のはんだボール除去、静電気およびホコリ除去
  • 質量 (g)
    60
  • 内容量
    1本

型番:

TJB-HK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TJB-HKの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型タイプ
毛材
モノエイト
全長(mm)
120
毛丈(mm)
13
ブラシ長(mm)
110
毛幅(mm)
53
線径
0.3mm
表面抵抗値
1.3×104Ω
トラスココード
287-4130
材質(柄)
用途
プリント基板のはんだボール除去、静電気およびホコリ除去
質量(g)
60
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TJB-HK

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1149,010
( 9,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をコーティングした導電性繊維を用いたブラシです。
・作業効率の大きい小判型です。
【用途】
・プリント基板のはんだボール除去、静電気およびホコリ除去。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ブラシ ハード 小判型の型番TJB-HKのページです。 型番TJB-HKに関する仕様情報を記載しております。
除電ブラシ ハード 小判型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除電ブラシ ハード 小判型
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
除電ブラシ ソフト 製図払い
基板専用クリーンブラシ
メーカートラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークトラスコ中山サンハヤト
通常価格10,1146,100 -44,87923,0709,9431,100
通常出荷日1日目9日目〜9日目9日目1日目1日目
商品タイプ小型タイプハケタイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプ
毛材モノエイトその他その他その他サンダーロン馬毛
全長(mm)120-10001000270180
毛丈(mm)13-30306515
ブラシ長(mm)110-1000100014535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング