17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ容器MJテナー

通常単価(税別)
6,66519,468
税込単価
7,33221,415
通常出荷日:1日目

【特長】・容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。・内容液表示プレート付です。【注意...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・台座:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    230
  • 口径(mm)
    99
  • 幅(mm)
    318
  • 目盛間隔(ml)
    2000
  • パッキン
    付き
  • 中栓
    なし
  • 材質3
    コックOリング:バイトン[[R上]](FKM)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 商品タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

商品タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

高さ(mm)

仕様

材質

材質:コック

材質:コックパッキン

活栓サイズ

内容量

RoHS?最小発注数量
10
-
836-6413
4947592021005
1419.000
370
-
-
-
-
-
-
10
2個
20
211-9099
4947592021012
1960.000
535
目盛付、活栓取り外し可
ポリエチレン(PE)
ポリエチレン・ポリプロピレン
バイトン
20A
1個
10
2個
30
211-9102
4947592021029
2287
690
目盛付、活栓取り外し可
ポリエチレン(PE)
ポリエチレン・ポリプロピレン
バイトン
20A
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,665
( 7,332 )
1日目
11,687
( 12,856 )
1日目
19,468
( 21,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。
・内容液表示プレート付です。
【注意】
・界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・パッキンに影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ容器MJテナー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ容器MJテナー
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
片口扁平缶 グレー 20L
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
ポリエチレン容器 (ソケット付)
扁平缶広口コック付
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格6,665-2,553 -2,6397,0165,481 -4,673 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
材質1本体・台座:ポリエチレン(PE)本体、キャップ:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリエチレン(PE)容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
材質2コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)パッキン:発泡ポリエチレンパッキン:発泡ポリエチレンコック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)パッキン:発泡ポリエチレンOリング:バイトン(FKM)
奥行(mm)230-206250--
口径(mm)9950(平たん側)50179--
幅(mm)318350360340--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング