ファクトリーサプライ用品技術窓口

扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

通常単価(税別)
7,016
税込単価
7,718
通常出荷日:1日目

口径の広い広口タイプのポリ缶。【特長】・液体の小分けに便利なコック付・食品に使用可・両手で持てるように...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20
  • 商品タイプ
  • トラスココード
    321-6071
  • JANコード
    4947592003698
  • 質量(g)
    1540.000
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    250
  • 口径(mm)
    179
  • 高さ(mm)
    400
  • 幅(mm)
    340
  • 中栓
    なし
  • 材質3
    コックOリング:バイトン[[R上]](FKM)
  • 材質:コックパッキン
    バイトン(FKM)
  • 内容量
    1個

型番:

0369
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

液体の小分けに便利なコック付きポリ缶 正角広口タイプ

扁平缶コック付 正角広口(0369)

扁平缶コック付 正角広口(0369)。

液ダレ防止先端キャップ

液ダレ防止先端キャップ。

パッキン(ポリエチレン発泡体)

パッキン(ポリエチレン発泡体)。

扁平缶 コック付 容量 20Lの外形図と寸法

扁平缶 コック付 容量 20Lの寸法図

扁平缶 コック付 容量 20Lの寸法図。

コードNo.品名容量A
(内径)
WDH
0369正角広口20l179340250400
  • 材質: 容器・コック(ポリエチレン、ポリプロピレン)、Oリング(バイトン)
  • 製造国:日本

この商品の使用上の注意

  • 寸法には許容差があります。
  • ホースは接続できません。
  • コックは取り外し不可です。
  • 輸送には適していません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界面活性剤入りの液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
  • 食品に使用できます。

0369の仕様・寸法情報

容量(L)
20
商品タイプ
トラスココード
321-6071
JANコード
4947592003698
質量(g)
1540.000
材質1
本体:ポリエチレン(PE)
材質2
コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
250
口径(mm)
179
高さ(mm)
400
幅(mm)
340
中栓
なし
材質3
コックOリング:バイトン[[R上]](FKM)
材質:コックパッキン
バイトン(FKM)
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0369

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,016
( 7,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

口径の広い広口タイプのポリ缶。
【特長】
・液体の小分けに便利なコック付
・食品に使用可
・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります
【用途】
・一時的な液体の保管や持ち運び、液体の小出しに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)の型番0369のページです。 型番0369に関する仕様情報を記載しております。
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
イソプロピルアルコールの保管
5
満足度:5.0
2015年9月頃購入して2018年7月で約3年使用しておりますが、内容物のモレや蒸発等もなく、安定して使用できております...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシンナー・アセトンは使えますか。
A
コックが破損しますので、使用できません。
Qホースは接続できますか。
A
接続不可です。水圧でホースが外れたり、コック先端が割れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
カラー両口扁平缶キャップロート
取手付 ポリ容器
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業トラスコ中山トラスコ中山瑞穂化成工業トラスコ中山
通常価格7,0161,5443603,1172,553 -14,312
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
容量(L)20-2202020
商品タイプ関連品
トラスココード321-6071226-7900----
JANコード49475920036984947592008365----
質量(g)1540.000107.000--1230.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング