17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小容量ステンレス加圧タンク

小容量ステンレス加圧タンク

通常単価(税別)
78,62088,206
税込単価
86,48297,027
通常出荷日:5日目

少量の材料圧送に最適な加圧タンク。【特長】・小容量サイズのタンクで、別売の専用ホルダーを使用することに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加圧タンク
  • 容量 (L)
    ~4.9
  • 材質
    SUS304
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    パッキン:フッ素ゴム(FKM)
  • 内径 (mm)
    72
  • 材質:パッキン
    バイトンゴム
  • 使用圧力 (Mpa)
    0.49以下
  • 仕様
    フタ着脱フェルールク ランプ式、材料取出口(下部)R1/4、ポート(フタ)Rc1/4
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

微少量吐出などの用途に最適な小型の加圧タンク

外観

外観

型式TP300TP500TP700
タンク容量300cc500cc700cc
重量1.3kg1.5kg1.7kg
材質SUS304
使用圧力0.49MPa以下
蓋着脱方式フェルールクランプ式
材料取出口ボトムポート(下部)R1/4
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
仕上内外面バフ研磨

※フェルールクランプ式なので真空タンクとしてもご使用頂けます。

TPシリーズ(少容量型)の外形図・寸法

外形図

外形図

型式TP300TP500TP700
直胴部(mm)88150200
全高(mm)132194244
内径(mm)72
板厚(mm)2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内部高さ(mm)

  • 容量詳細(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

内部高さ

(mm)

容量詳細(L)

内容量

RoHS?最小発注数量
467-5991
1300.0
125
0.3
1台
10
1個
467-6009
1500.0
187
0.5
1台
10
1個
467-6017
1700.0
238
0.7
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,620
( 86,482 )
5日目
83,413
( 91,754 )
5日目
88,206
( 97,027 )
5日目

詳細情報

基本情報

少量の材料圧送に最適な加圧タンク。
【特長】
・小容量サイズのタンクで、別売の専用ホルダーを使用することにより装置等に固定できる。
・真空タンクとしても使用可能。
【用途】
・高価な材料の少量圧送などの用途に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小容量ステンレス加圧タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空で使用できますか?
A
脱泡目的等の低真空でも使用可能です。但し長時間の真空保持は不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小容量ステンレス加圧タンク
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21
ステンレス圧力容器 TKシリーズ 液面計付
小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ
ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズMONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格78,620-86,099 -69,814 -108,000 -42,186 -20,988
通常出荷日5日目5日目4日目1日目〜5日目〜19日目
商品タイプ加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク密閉タンク
容量(L)~4.9-10.0~19.9~4.9-20~59
材質SUS304SUS304SUS304SUS316LSUS304SUS304
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)--本体:ステンレス(SUS304)-
材質2パッキン:フッ素ゴム(FKM)パッキン:フッ素ゴム(FKM)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング