ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・TBシリーズは中高粘度材料の加圧圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易。...
詳細を確認
外観

外形図(TN5B)

外形図(TN10B/20B)
| 型式 | TN5B | TN10B | TN20B |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | ||
| 使用圧力 | 最大0.49MPa | ||
| 蓋着脱方式 | フェルールクランプ式 | ||
| シール方式 | オーリングシール式(標準NBR) | ||
| 仕上 | 内外面バフ研磨 | ||
| 容量(l) | 5 | 10 | 20 |
| A(mm) | 134 | ||
| B(mm) | 167 | ||
| d(mm) | 97 | ||
| 直胴部(mm) | 233 | 192 | 407 |
| 全高(mm) | 411 | 410 | 625 |
| LG型全高(mm) | 417 | ||
| 内径(mm) | 180 | 250 | |
| D(mm) | 230 | 310 | |
| 板厚(mm) | 2 | ||
| 重量(kg) | 5.5 | 7.5 | 9.8 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
213,807円206,601円 ( 227,261円 ) | 5日目 |
278,001円 ( 305,801円 ) | 5日目 |
305,916円 ( 336,508円 ) | 9日目 |
61,361円 ( 67,497円 ) | 5日目 |
42,186円 ( 46,405円 ) | 5日目 |
60,000円 ( 66,000円 ) | 5日目 |
45,062円 ( 49,568円 ) | 5日目 |
50,815円 ( 55,897円 ) | 5日目 |
66,352円 ( 72,987円 ) | 5日目 |
127,605円 ( 140,366円 ) | 5日目 |
132,092円 ( 145,301円 ) | 5日目 |
149,367円 ( 164,304円 ) | 5日目 |
153,037円 ( 168,341円 ) | 5日目 |
162,209円 ( 178,430円 ) | 5日目 |
【特長】・TBシリーズは中高粘度材料の加圧圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易。・TMシリーズは低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。 ・TNシリーズは開口部分を胴径より小さくしたタイプです。

ユニコントロールズ
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

ユニコントロールズ
ステンレス加圧タンク TBシリーズ

ユニコントロールズ
ステンレス加圧タンク TAシリーズ(タンクのみ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ステンレスキッチンポット 蓋付
5通常価格(税別):1,404円~

アサヒペン
アサヒペン プロ用多用途ペールTB-7用フタ
0通常価格(税別):480円

トラスコ中山
ステンレス角タンク
0通常価格(税別):2,757円~

ユニコントロールズ
ステンレス圧力容器 TBシリーズ 液面計付
0通常価格(税別):144,883円~

エスコ
注入型計量容器(プラスチック製)
5通常価格(税別):80円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):751円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
4通常価格(税別):507円~

フルプラ
ジェットオイラー
4.9通常価格(税別):99円~

エスコ
洗浄ボトル
0通常価格(税別):245円~