17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバケツ 13L・15L・18L
  • SH-640B、SH-641B、SH-642B
  • MNM-13A、MNM-15A、MNM-18A

ステンレスバケツ 13L・15L・18L

通常単価(税別)
7,7819,310
税込単価
8,55910,241
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。・一体式プレス総絞り加工製で耐食...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バケツ
  • 材質
    SUS304
  • 本体/オプション
    本体
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 詳細容量(L)

  • トラスココード

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

詳細容量

(L)

トラスココード

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)高さ

外径(mm)

内径(mm)

ベース

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
10.0~19.9
13
311-2586
260
250
300
285
なし
1.02
1個
5個
10.0~19.9
15
311-2594
305
293
300
285
なし
1.16
1個
5個
10.0~19.9
18
311-2608
345
330
300
285
なし
1.24
1個
5個
10.0~19.9
10
500-7291
230
230
292
280
1.52
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,781
( 8,559 )
7日目
8,553
( 9,408 )
7日目
9,310
( 10,241 )
2日目
8,004
( 8,804 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
・一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。

※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ 13L・15L・18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバケツ 13L・15L・18L
18-8 ステンレスバケツ蓋
ステンレス
18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)
ステンレスタンク
ステンレスタンク(耐食タイプ)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格7,781-1,660 -1,407 -2,193 -3,117 -11,499 -
通常出荷日2日目〜6日目〜1日目〜1日目〜4日目〜1日目
商品タイプバケツ関連品タンクタンクタンクタンク
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316
本体/オプション本体オプション本体本体本体本体
内容量1個1枚1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング