17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロケースフタ

プロケースフタ

通常単価(税別)
1,6513,001
税込単価
1,8163,301
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱”プロケース”のフタです。【用途】・T75L-F-OD...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    501~700
  • 高さ範囲 (mm)
    ~200
  • オリーブドラブ(OD)
  • 材質1
    本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T75L-F-OD

プロケースフタ T75L-F-OD図面

TSL-F-OD

プロケースフタ TSL-F-OD図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 奥行範囲(mm)

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合工具箱

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)間口

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行範囲

(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合工具箱

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

内容量

最小発注数量
451~
T75L
4989999125467
392-6176
890
T75L-OD
458
665
35
1枚
10個
401~450
T130L-OD
4989999452549
855-8143
1360
-
411
567
46
1枚
1個
401~450
T28S・T54L
4989999125450
392-6168
700
T28S-OD・T54L-OD
411
567
46
1枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,752
( 3,027 )
1日目
3,001
( 3,301 )
1日目
1,651
( 1,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱”プロケース”のフタです。
【用途】
・T75L-F-ODはプロケースT75L用、TSL-F-ODはプロケースT28S・T54L兼用のフタです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロケースフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロケースフタ
道具箱 プロケース
道具箱 トランクカーゴ
道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D
450x165mm 収納ケース(薄型)
460x950x165mm 収納ケース(薄型) EA506AB-91
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマエスコエスコ
通常価格1,651-5,487 -2,310 -5,4492,000 -2,928
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
間口範囲(mm)501~700--701~900~500~500
高さ範囲(mm)~200-301~400401~~200~200
オリーブドラブ(OD)-----
材質1本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
内容量1枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング