17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱(フタ片開きタイプ)

通常単価(税別)
3,4503,773
税込単価
3,7954,150
通常出荷日:1日目

【特長】・ジョイント式のフタは、クリップで固定できます。・材質1:本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    ~500
  • 奥行範囲 (mm)
    301~400
  • グリーン
  • 材質1
    本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ジョイント:ポリカーボネート(PC)
  • 材質3
    クリップ:ナイロン
  • 外形寸法(mm)奥行
    370
  • 外形寸法(mm)間口
    472
  • タイプ
    フタ片開き
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 高さ範囲(mm)

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 耐荷重(kg)

  • 容量(L)

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ範囲

(mm)

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

耐荷重(kg)

容量(L)

外形寸法(mm)高さ

内容量

最小発注数量
~200
413×313×150
4909818075667
128-6773
1750.0
19
19
168
1個
4個
201~300
413×313×200
4909818075674
128-6781
2000.0
30
26
218
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,773
( 4,150 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント式のフタは、クリップで固定できます。
・材質1:本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
・材質2:ジョイント:ポリカーボネート(PC)
・材質3:クリップ:ナイロン
・タイプ:フタ片開き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱(フタ片開きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱(フタ片開きタイプ)
道具箱(フタ取外しタイプ)
道具箱 T STORAGE
道具箱 クリア
迷彩道具箱 L STORAGE
道具箱 STORAGE OD75LSTR
メーカーリス興業リス興業リス興業リス興業リス興業リス興業
通常価格3,450-5,500 -6,000 -7,095 -6,8906,714 -
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目4日目1日目〜
間口範囲(mm)~500--501~700501~700-
奥行範囲(mm)301~400---401~450-
グリーン-ライムグリーンクリア本体:OD、蓋:迷彩 OD
材質1本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)-本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
材質2ジョイント:ポリカーボネート(PC)-バックル:ステンレスバックル:ステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング