17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

道具箱N ワークコンテナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

130155

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

重い工具類や書類などにマルチに使える収納力と使い勝手の良さが魅力の工具箱。
【特長】
・積み重ね収納OK。
・ロープ固定凹部・バックル付。
・中身の整理がしやすい薄型タイプと、大物も収納できる深型タイプがある。
・積み重ねてスッキリ収納できる。
・バックルは、サビにくいステンレス製の留め金とプラスチック製で手にやさしい形状の止め具。
【用途】
・工具類の収納・整理、オフィスでのファイルの整理に。
・衣類の保管、生活雑貨の整頓に。

指定中の仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
501~700
奥行範囲(mm)
~300
高さ範囲(mm)
~200
詳細タイプ
Lタイプ
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
403×235×127
ブラック
JANコード
4973655130155
トラスココード
336-5875
質量(g)
1100.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
バックル:ステンレス
容量(L)
14

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト