17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンラックケース CF型

バンラックケース CF型

通常単価(税別)
33,17641,216
税込単価
36,49445,338
通常出荷日:1日目~4日目

別売りのコンテナケースを収納できる大型パーツケース。【特長】・棚板ピッチ17mm。・最大積載量 302...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    450
  • 本体/オプション
    本体
  • ネオグレー
  • 材質
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 均等積載量(kg/段)
    70
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 中棚板寸法(mm)奥行
    407
  • 中棚板寸法(mm)間口
    879
  • 中棚板寸法(mm)高さ
    17.5
  • 棚板調整ピッチ
    17mm
  • 追加棚板
    CF-10(別売)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 棚板についてはこちら、コンテナについては透明がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

302CF

302CF

604CF

604CF

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
中棚板寸法(mm)
間口×奥行
付属品質量
(kg)
302CF900×450×900180879×407棚板2枚22.0
604CF900×450×1790300879×407棚板4枚33.5
  • 追加棚板:CF-10(別売)
  • 棚板調整ピッチ:17mm
  • 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 製造国:日本

図面

302CF

バンラックケース CF型 302CF図面

604CF

バンラックケース CF型 604CF図面

使用方法・使用事例

使用方法

バンラックケース CF型 取扱説明書-1バンラックケース CF型 取扱説明書-2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 付属品

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

JANコード

トラスココード

質量(g)

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
900
180
4989999760224
507-9519
22000.0
棚板2枚
1台
10
1個
1790
300
4989999715088
509-4381
33500.0
棚板4枚
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,176
( 36,494 )
4日目
41,216
( 45,338 )
1日目

詳細情報

基本情報

別売りのコンテナケースを収納できる大型パーツケース。
【特長】
・棚板ピッチ17mm。
・最大積載量 302タイプ: 180kg/台、604タイプ: 300kg/台。
・アジャスター付。高さはドライバーで簡単に調整可能。
【用途】
・書類等の収納。
・F型コンテナを収納し部品管理に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 棚板についてはこちら、コンテナについては透明がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンラックケース CF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンラックケース CF型
バンラックケース302CF・604CF用棚板
バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm
バンラックケース(オープンタイプ)
パーツキャビネット(ESD) EA957FA-5
テクセルラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコリス興業
通常価格33,176-5,37642,345 -23,232 -70,288155,048
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜2日目11日目
商品タイプ大型パーツケースその他大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)900879900844533920
奥行(mm)450407450-313268
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング