17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

通常単価(税別)
153431
税込単価
168474
通常出荷日:1日目~4日目

大型パーツケース用引き出し仕切板。 【特長】・バンラックケースM型、L型用の小分け用の仕切り板。・引出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    108.0
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質
    AS樹脂
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • バンラックケース用引出しについてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ML-1Sの外形図 130x108mm

ML-1S

ML-2Sの外形図 262x108mm

ML-2S

MM-Eの外形図 265.5x108mm

MM-E

ML-Eの外形図 418x108mm

ML-E

製品の基本仕様・特長

品番幅×高さ×厚み
(mm)
適合機種材質質量
(g)
ML-1S130.0×108×2MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1NAS樹脂31
ML-2S262.0×108×4MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2NAS樹脂88
MM-E265.5×108×4MM-2、MM-2N用AS樹脂100
ML-E418.0×108×4ML-2、ML-2N用AS樹脂150

図面

ML-1S

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板 ML-1S図面

ML-2S

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板 ML-2S図面

ML-E

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板 ML-E図面

MM-E

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板 MM-E図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • 適合機種

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

適合機種

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
2.0
MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N
501-0420
130
31
1枚
10
4個
4.0
MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N
501-0438
262
88
1枚
10
4個
4.0
ML-2、ML-2N用
501-0454
418
150
1枚
10
4個
4.0
MM-2、MM-2N用
501-0446
265.5
100
1枚
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
1日目
243
( 267 )
1日目
431
( 474 )
4日目
347
( 382 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型パーツケース用引き出し仕切板。
【特長】
・バンラックケースM型、L型用の小分け用の仕切り板。
・引出ユニット用。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • バンラックケース用引出しについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仕切り板
4
満足度:4.0
ケースの仕切り板の付属が1枚だけだったので、別売りのものを必要数購入しました。1枚ずつ購入できるのはありがたいですね。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QM型とL型の仕切り板は共通ですか。
A
MM-1,ML-1は共通です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板
バンラックケース引き出し用仕切版
バンラックケース302CF・604CF用棚板
バンラックRケースM・L型用棚板
バンラックケース CF型
バンラックケース(オープンタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格153-70 -5,7613,95339,297 -23,232 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他大型パーツケース大型パーツケース
高さ(mm)108.0-17.518--
本体/オプション本体オプション本体本体本体本体
材質AS樹脂AS樹脂スチールスチール(メラミン焼き付け塗装)スチール(メラミン焼き付け塗装)スチール
内容量1枚1枚1セット(棚​受​金​具​4​個)1セット(​棚​受​金​具​4​個、​引​出​し​ガ​イ​ド​2​本)1台1台
よく一緒に購入される商品

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング