17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

通常単価(税別)
32,05480,439
税込単価
35,25988,483
通常出荷日:1日目~4日目

樹脂引出しタイプで引出しストッパーが付いた小型パーツケース。【特長】・横型タイプのケース。・各引出しに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    引出し
  • 最大積載量(kg/台)
    重量(101kg~)
  • 奥行 (mm)
    307
  • 引出し色
    透明
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    引出し:AS樹脂
  • 本体材質
    スチール
  • 引出し材質
    AS樹脂
  • 本体色
    ホワイト
  • 付属品
    各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

VA-45BN

VA-45BN

VA-45BWN

VA-45BWN

VA-47BN

VA-47BN

VA-47BWN

VA-47BWN

VA-65BN

VA-65BN

VA-65BWN

VA-65BWN

VA-67BN

VA-67BN

VA-67BWN

VA-67BWN

VA-85BN

VA-85BN

VA-85BWN

VA-85BWN

VA-87BN

VA-87BN

VA-87BWN

VA-87BWN

A-1

A-1

AW-2

AW-2

製品の基本仕様・特長

各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

製品の特長(ストッパー)

製品の特長(ストッパー)

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
VA-45BN553×307×444150A-1 4列5段透明15.4
VA-45BWN553×307×444150AW-2 2列5段透明15.4
VA-47BN553×307×605210A-1 4列7段透明20
VA-47BWN553×307×605210AW-2 2列7段透明20
品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
VA-65BN795×307×444150A-1 6列5段透明21.6
VA-65BWN795×307×444150AW-2 3列5段透明21.6
VA-67BN795×307×605210A-1 6列7段透明28.5
VA-67BWN795×307×605210AW-2 3列7段透明28.5
品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
VA-85BN1037×307×444150A-1 8列5段透明26.9
VA-85BWN1037×307×444150AW-2 4列5段透明26.9
VA-87BN1037×307×605210A-1 8列7段透明37.4
VA-87BWN1037×307×605210AW-2 4列7段透明37.4
  • 引き出しは透明タイプで中身が見えて仕分けに便利。
  • 本体は引き出しの飛び出し防止機能付。
  • 横型タイプの部品管理ケース。

材質

引出し(A-1、AW-2):AS樹脂

性能・試験情報

製品含有化学物質調査

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。
アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/
オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。
※ 上記の材料/化学物質群は含有されていません。

図面

VA-45BN/VA-45BWN

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) VA-45BN/VA-45BWN図面

VA-47BN/VA-47BWN

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) VA-47BN/VA-47BWN図面

VA-65BN/VA-65BWN

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) VA-65BN/VA-65BWN図面

VA-67BN

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) VA-67BN図面

VA-85BN/VA-85BWN

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) VA-85BN/VA-85BWN図面

VA-87BN

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) VA-87BN図面

使用方法・使用事例

使用方法

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) 取扱説明書-1引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 引出し

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大積載量詳細(kg/台)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

高さ (mm)

引出し

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大積載量詳細(kg/台)

内容量

最小発注数量
553
444
A-1 4列5段
4989999129373
393-7453
15400.0
150
1台
1個
553
444
AW-2 2列5段
4989999129380
393-7461
15400.0
150
1台
1個
553
605
A-1 4列7段
4989999129397
393-7470
20000.0
210
1台
1個
553
605
AW-2 2列7段
4989999129403
393-7488
20000.0
210
1台
1個
795
444
A-1 6列5段
4989999129410
393-7496
21600.0
150
1台
1個
795
444
AW-2 3列5段
4989999129427
393-7500
21600.0
150
1台
1個
795
605
A-1 6列7段
4989999129434
393-7518
28500.0
210
1台
1個
795
605
AW-2 3列7段
4989999129441
393-7526
28500.0
210
1台
1個
1037
444
A-1 8列5段
4989999129458
393-7534
26900.0
150
1台
1個
1037
444
AW-2 4列5段
4989999129465
393-7542
26900.0
150
1台
1個
1037
605
A-1 8列7段
4989999129472
393-7551
37400.0
210
1台
1個
1037
605
AW-2 4列7段
4989999129489
393-7569
37400.0
210
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,399
( 36,739 )
1日目
32,054
( 35,259 )
4日目
44,043
( 48,447 )
2日目
42,162
( 46,378 )
4日目
48,263
( 53,089 )
2日目
46,247
( 50,872 )
4日目
62,295
( 68,525 )
2日目
59,472
( 65,419 )
4日目
61,172
( 67,289 )
2日目
58,485
( 64,334 )
4日目
80,439
( 88,483 )
2日目
76,675
( 84,343 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂引出しタイプで引出しストッパーが付いた小型パーツケース。
【特長】
・横型タイプのケース。
・各引出しに仕切板があり見出しカード各1枚付。
・生産国は日本。
【用途】
・部品管理ケース。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パーツのストッカーに
5
満足度:5.0
探していた棚のサイズに丁度入り、奥行きもあるので数が多いものの収納や、仕切りを設けて何種類かのパーツの収納に便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)
引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)
引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)
引出しユニット TM型
バンラックケース C型
引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,054-41,075 -35,131 -44,595 -17,533 -38,716 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ引出し引出し引出し引出し引出し引出し
最大積載量(kg/台)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)重量(101kg~)軽量(~50kg)重量(101kg~)
奥行 (mm)307307307307181307
引出し色透明透明ネオグレー透明透明-
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
よく一緒に購入される商品

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング