17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MT型タンク
  • 標準タイプ(MTFタイプ)
  • 架台付タイプ(MTTタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MT型タンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTF-2000

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

面積を有効活用できる角型設置用ポリエチレンタンク。
【特長】
・従来は構造設計上難しかった角型設置用ポリエチレンタンクで省スペースを実現。
・外層は顔料を混ぜることでポリエチレンの紫外線劣化を防ぐ。
・内層は無着色の原料を使うことで内容積への影響を極力排除。
・多層構造を標準。
・本体は継ぎ目なしの完全一体成形。
・天板、側面に15~100Aまでのノズルを取り付け可能。
【用途】
・農作業や工場における設置用タンクとして最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリエチレン
容量
2000L
詳細タイプ
標準タイプ
トラスココード
456-9776
質量(g)
100000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
注水口内径(mm)
380
外形寸法(mm)奥行
1800
外形寸法(mm)間口
1800
外形寸法(mm)高さ
1100
特長
上下バルブ付の液面計を標準装備しています。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト