ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイコー MC型大型容器 |
|
スイコー UL型タンク密閉丸型 |
|
ダイライト スーパータンクSP型(補強枠無し) |


LA-5000 イメージ図

融着アンカー イメージ図
(単位:mm)

LA-5000 寸法図
| 品番 | 容量 (L) |
外径 (mm) |
全体(高さ) (mm) |
胴部(高さ) (mm) |
PCD (mm) |
アンカー本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-20000 | 20,000 | 2,710 | 4,260 | 3,810 | 2,830 | 6 |
| LA-15000 | 15,000 | 2,600 | 3,540 | 3,120 | 2,720 | 6 |
| LA-10000 | 10,000 | 2,280 | 3,190 | 2,780 | 2,400 | 6 |
| LA-8000 | 8,000 | 2,170 | 3,005 | 2,415 | 2,290 | 4 |
| LA-6000 | 6,000 | 1,922 | 2,800 | 2,350 | 2,042 | 4 |
| LA-5000 | 5,000 | 1,890 | 2,480 | 2,050 | 2,010 | 4 |
| LA-4000 | 4,000 | 1,740 | 2,370 | 1,940 | 1,860 | 4 |
| LA-3000 | 3,000 | 1,625 | 2,080 | 1,625 | 1,745 | 4 |
| LA-2000 | 2,000 | 1,420 | 1,850 | 1,490 | 1,540 | 4 |
補強枠がなくメンテナンスフリーなポリエチレンタンク。
【特長】
・外層は顔料を混ぜることでポリエチレンの紫外線劣化を防ぐ。
・内層は無着色の原料を使うことで内容積への影響を極力排除。
・多層構造を標準。枠無しで標準設計震度0.6Gを実現。
・ULタンクをベースに融着アンカーを取り付けた高耐震肉厚密閉丸型タイプ。
・金属製の補強枠が無いため優れたメンテナンス性。
【用途】
・薬品貯槽に最適。
・排水処理槽に最適。

スイコー
MC型大型容器


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
0通常価格(税別):5,013円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,763円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~