17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ

通常単価(税別)
5,01344,132
税込単価
5,51448,545
通常出荷日:1日目

【特長】・タンク上面管座および側面に取り付けます。・ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成され...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    ポリエチレン
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ガスケット:バイトン(FKM)
  • 材質(詳細)
    FKM(バイトン)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 内径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

規格

内容量

最小発注数量
32
4538940001734
417-3481
60
56
15A
1個
1個
38
4538940001741
417-3503
110
69
20A
1個
1個
46
4538940001758
417-3520
145
73
25A
1個
1個
63
4538940001765
417-3546
235
93
40A
1個
1個
73
4538940001772
417-3562
305
108
50A
1個
1個
97
4538940001789
417-3589
605
φ139
65A
1個
1個
110
4538940001796
417-3601
770
φ152
80A
1個
1個
136
4538940001802
417-3465
950
φ178
100A
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,013
( 5,514 )
1日目
5,180
( 5,698 )
1日目
5,680
( 6,248 )
1日目
9,375
( 10,313 )
1日目
11,513
( 12,664 )
1日目
15,991
( 17,590 )
1日目
18,921
( 20,813 )
1日目
44,132
( 48,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク上面管座および側面に取り付けます。
・ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEフィッティング FKM(バイトン) タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)
スーパーローリータンク
MC型大型容器
耐熱MH型上部開放容器
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格5,013-2,335 -23,772 -16,186 -48,675 -60,417 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目2日目〜18日目14日目〜
商品タイプタンクその他タンクタンクタンクタンク
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
その他オプションオプション----
材質1本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)外層:ポリエチレン(PE)、内層:ポリプロピレン(PP)
材質2ガスケット:バイトン(FKM)ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)受台:発泡スチロール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング