17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

″サンバルク″

″サンバルク″

通常単価(税別)
119,913169,075
税込単価
131,904185,983
通常出荷日:8日目

【特長】・片短辺に上下のスライド扉(シャッター)が設置されていますので、本体を回転させず、傾けることで...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    安全性が高く、様々な液体の保管に適したドラム

    天面:トップフレームがなく、シンプルな形状。特殊構造により安定した段積みが可能。

    天面:トップフレームがなく、シンプルな形状。特殊構造により安定した段積みが可能。

    充填口キャップ:大口径φ450(直径450mm)の開口部を専用キャップでフタをし、金属製バンドで固定。

    充填口キャップ:大口径φ450(直径450mm)の開口部を専用キャップでフタをし、金属製バンドで固定。

    エアー抜き孔:内容物排出時(排出バルブ開放時)、抜き孔のキャップを緩めることで開口部を開くことなく負圧防止が可能で、排出が簡単。

    エアー抜き孔:内容物排出時(排出バルブ開放時)、抜き孔のキャップを緩めることで開口部を開くことなく負圧防止が可能で、排出が簡単。

    外装(ケージ):チューブ(パイプ)を曲げて加工された外装になっており、独自の断面形状により剛性に優れている。

    外装(ケージ):チューブ(パイプ)を曲げて加工された外装になっており、独自の断面形状により剛性に優れている。

    平滑な表面:専用パレットは平滑な表面で洗浄性に優れており、排液や雨水が溜まりにくい傾斜付きの形状に。4方差しパレットのため、限られた場所での作業性に優れている。

    平滑な表面:専用パレットは平滑な表面で洗浄性に優れており、排液や雨水が溜まりにくい傾斜付きの形状に。4方差しパレットのため、限られた場所での作業性に優れている。

    ハンドリフト使用可能:パレット裏面にハンドリフトのキャスター逃げ孔を設置し、ハンドリフトの使用が可能。

    ハンドリフト使用可能:パレット裏面にハンドリフトのキャスター逃げ孔を設置し、ハンドリフトの使用が可能。

    フォーク用滑り止め設置:フォーク爪差込口内部にもグロメット(滑り止め)を設置し、ブレーキ時の滑りを防止。

    フォーク用滑り止め設置:フォーク爪差込口内部にもグロメット(滑り止め)を設置し、ブレーキ時の滑りを防止。

    省スペース:内溶液を効率よく充填できるためドラム4本分のスペースで5本分の容量を輸送・保管できる。

    省スペース:内溶液を効率よく充填できるためドラム4本分のスペースで5本分の容量を輸送・保管できる。

    ※容器本体、排出バルブ、コーナーパーツ、パレットは#1000と同様の構造です。

    充填物※下記の用途に使用できます

    食品用溶液

    使用材料(ポリエチレン、ポリプロピレン)は全てポリオレフィン衛生協議会の自主規制基準(ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主規制基準)に合致したものを使用しており、安心して利用できる。
    醤油、ソース、液体調味料、食酢、みりん、食品添加物など。

    工業危険物薬液

    IMDGコードの2等級、3等級に属する薬液に対応可能。
    化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイント及びワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤など。

    危険物容器検査試験基準

    液体危険物の輸送においてはUN(United Nations:国連)認定が必要な場合があり、この商品は様々な性能試験をパスし、UN認定された。

    開発秘話

     

    ヨーロッパでは主流となっている同規格を、国内で製造ライセンス取得し、販売することとなりました。

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 材質(本体)

    • 容量

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 材質3

    • 適用カード差し(別売)

    • 内容量(L)

    • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

    • 外形寸法(mm)奥行

    • 外形寸法(mm)間口

    • 外形寸法(mm)高さ

    • 注水口内径(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質(本体)

    容量

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    適用カード差し(別売)

    内容量(L)

    有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    注水口内径(mm)

    用途

    パレット材質

    外枠材質

    特長

    内容量

    最小発注数量
    タンク
    超高分子量高密度ポリエチレン
    1050L
    215-1443
    67000.0
    内容器、パレット:HDPE●外装ケージ:亜鉛メッキ鋼
    -
    -
    -
    -
    -
    1000
    1200
    1172
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    タンク
    超高分子量高密度ポリエチレン
    1050L
    459-4053
    80000
    内容器:超高分子量ポリエチレン
    パレット:低発泡ポリエチレン
    外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
    -
    -
    -
    1000
    1200
    1166
    144.5
    IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。
    低発泡ポリエチレン
    鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
    最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,075
    ( 185,983 )
    8日目
    119,913
    ( 131,904 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片短辺に上下のスライド扉(シャッター)が設置されていますので、本体を回転させず、傾けることで内容物を一気に排出できます
    ・平面積がジャンボックス#1200と同じですので4tonトラックへの積載効率が抜群です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ″サンバルク″のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qどういった用途で利用されているか。
    A
    主に化学薬品や、食品調味料の出荷用で利用頂いています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ″サンバルク″
    LL型セキスイ槽
    ローリータンク YS型 バルブ付
    PEフィッティング ポリパッキン
    スーパータンクSP型(補強枠無し)
    密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)
    メーカー三甲積水テクノ成型ダイライトスイコーダイライトスイコー
    通常価格119,913-28,133 -20,057 -95 -125,24473,278 -
    通常出荷日8日目8日目〜10日目4日目5日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング