17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローリータンク YS型 バルブ付

通常単価(税別)
20,05733,261
税込単価
22,06336,587
通常出荷日:8日目

【特長】・耐衝撃性に優れています。・小分けに便利なバルブホース付です。【用途】・防除、灌水、運搬に使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    ポリエチレン
  • 詳細タイプ
    バルブ付
  • 排水口内径
    20A
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 注水口内径(mm)
    250
  • 用途
    防除、灌水、運搬に使用可能。
  • 付属品
    ホース
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

外形寸法間口

(mm)

外形寸法奥行

(mm)

外形寸法高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

内容量

最小発注数量
100L
520
520
643
464-9702
5400.0
520
520
643
1個
1個
200L
625
625
880
464-9711
8500.0
625
625
880
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,057
( 22,063 )
8日目
33,261
( 36,587 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れています。
・小分けに便利なバルブホース付です。
【用途】
・防除、灌水、運搬に使用可能。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローリータンク YS型 バルブ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリータンク YS型 バルブ付
YB型ローリータンク
ローリータンク Y型
タマローリー
MH型 開放円筒型容器 黒
潤滑油用丸型タンク
メーカーダイライトダイライトダイライトコダマ樹脂スイコーオーティ・マットー
通常価格20,057-20,171 -24,600 -11,515 -48,772 -32,081 -
通常出荷日8日目5日目〜8日目〜8日目14日目〜1日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンその他
詳細タイプバルブ付-----
排水口内径20A-----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング