ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
【用途】
・シートなどの仮止めに。
・衣類・繊維品などの値札付けに。


バノック
タグガン 503シリーズ 替針

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
タグガン 503シリーズ 替針
0通常価格(税別):2,399円~

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):3,892円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~