簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)
- 通常単価(税別)
- 120,773円
- 税込単価
- 132,850円
通常出荷日:7日目
簡易型の手動梱包機。【特長】・電動バイブレーション溶着、手動ラチェット式引き締め・小型、軽量、高性能で...
詳細を確認- 商品タイプ
- 携帯式半自動梱包機
- 消費電力(kW)
0.18
- 奥行 (mm)
240
- 高さ (mm)
140
- バンド厚み (mm)
0.55~0.65
- トラスココード
243-8747
- JANコード
4986782000406
- 質量(g)
2500.0
- 幅(mm)
110
- 適合バンド幅(mm)
12~16
- 電源コード長さ(m)
1.5
- バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
- 電源(V)
AC100
- 仕様
手動引締めタイプ
- 特長
コードの長さは2mです。
- 内容量
1台
ご注意
〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
ZAPAK III(簡易型PPバンド結束機)の仕様
電圧 : 100V
電力 : 180W
重量 : 約2.5kg
バンド幅 : 12〜16mm
バンド厚 : 0.55〜0.65mm
ZAPAKの仕様・寸法情報
商品タイプ
携帯式半自動梱包機
消費電力(kW)
0.18
バンド厚み(mm)
0.55~0.65
トラスココード
243-8747
JANコード
4986782000406
質量(g)
2500.0
電源コード長さ(m)
1.5
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)の型番ZAPAKのページです。
型番ZAPAKに関する仕様情報を記載しております。
簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)のレビュー
よくあるご質問(FAQ)
QどんなPPバンドでも大丈夫ですか?
A
汎用PPバンド用となります、幅12~16mm、厚み0.55~0.65mm。
Qバッテリータイプはありますか?
A
他機種ZPタイプがバッテリータイプとなります、ザ・パックⅢは100V電源を使用いたします。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 司化成工業 | スリーエムジャパン | ストラパック | ストラパック | ストラパック | ストラパック |
| 120,773円 | 7,105円 | 10,421円 | 556,722円 | 246,549円 | 405,248円 |
| 7日目 | 6日目 | 4日目 | 8日目 | 4日目 | 4日目 |
| 携帯式半自動梱包機 | その他 | その他 | 封かん機 | 半自動梱包機 | 半自動梱包機 |
| 0.18 | - | - | 0.18 | 0.47 | 0.47 |
| 240 | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - |
| 0.55~0.65 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。