17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスハンディ梱包機 STB60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コードレスハンディ梱包機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STB60

2022年04月に販売終了となりました。

【特長】
・使用バンドはPPバンド、PETバンド、ヘビーバンドと幅広く対応できます
・梱包物にあわせて溶着時間、引締め力を容易に調整できます。タッチパネルの採用により操作性が向上しました
・摩擦熱でバンドを溶着させるので、金具やバックルが必要ありません
・バッテリー方式のコードレスタイプなので、持ち運びが容易で多様な場所で梱包作業ができます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
携帯式半自動梱包機
バンド厚み(mm)
0.5以上
トラスココード
460-1181
質量(g)
4000.0
適合バンド幅(mm)
9~19
電源(V)
充電式
本体寸法(mm)奥行
400
本体寸法(mm)高さ
250
本体寸法(mm)幅
130
適合バンド
ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル
仕様
手動引締めタイプ
付属品
充電器、バッテリー(12V)各1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト