ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型製封かん機 キャスター付き

通常単価(税別)
556,722
税込単価
612,394
通常出荷日:8日目

【特長】・段ボールの箱作りから封かんまでこの1台で作業ができます。・上部サイドベルトの幅調整、テーピン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    封かん機
  • 消費電力(kW)
    0.18
  • 最小梱包物幅(mm)
    160
  • 最小梱包物高さ(mm)
    100
  • 最大梱包物幅(mm)
    450
  • 最大梱包物高さ(mm)
    620
  • トラスココード
    327-7291
  • 質量(g)
    180000.0
  • 電源(V)
    単相100
  • 本体寸法(mm)奥行
    1910
  • 本体寸法(mm)高さ
    1385
  • 本体寸法(mm)幅
    870
  • テープ幅(mm)
    38~50
  • 処理能力
    15~20ケース/分
  • 特長
    段ボールの箱作りから封かんまでこの1台で作業ができます。
  • 内容量
    1台

型番:

AS-323-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-323-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
消費電力(kW)
0.18
最小梱包物幅(mm)
160
最小梱包物高さ(mm)
100
最大梱包物幅(mm)
450
最大梱包物高さ(mm)
620
トラスココード
327-7291
質量(g)
180000.0
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
1910
本体寸法(mm)高さ
1385
本体寸法(mm)幅
870
テープ幅(mm)
38~50
処理能力
15~20ケース/分
特長
段ボールの箱作りから封かんまでこの1台で作業ができます。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-323-S

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556,722
( 612,394 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの箱作りから封かんまでこの1台で作業ができます。
・上部サイドベルトの幅調整、テーピングヘッド(上部のみ)の高さ調整はハンドル操作で簡単です。
・省コスト、省スペースでダンボールケースを簡単に作ります。
・内フラップ、外フラップとも自動で折り込むので、作業性がさらにアップしました(ただし、内フラップ後側は手で折り込んでください)。
・少量・多品種を扱うお客様には最適です。
・キャスター付きで作業場内の移動も簡単です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型製封かん機 キャスター付きの型番AS-323-Sのページです。 型番AS-323-Sに関する仕様情報を記載しております。
簡易型製封かん機 キャスター付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型製封かん機 キャスター付き
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
半自動梱包機(超低床型)
調整型I 貼り封函機
半自動梱包機(多湿環境用)
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格556,722246,549238,330251,816463,335405,248
通常出荷日8日目4日目4日目4日目8日目4日目
商品タイプ封かん機半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機封かん機半自動梱包機
消費電力(kW)0.180.470.470.470.240.47
最小梱包物幅(mm)160808080100100
最小梱包物高さ(mm)1003030309030
最大梱包物幅(mm)450フリーフリーフリー500フリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング