17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K

通常単価(税別)
15,75067,200
税込単価
17,32573,920
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリ袋などの軽包装が手軽にできる、卓上の瞬間通電式シーラーです

  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    溶着専用
  • 電源(V)
    100
  • 付属品
    ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • シール最大厚み(mm)

  • シール幅(mm)

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 電源コード長さ(m)

  • シール時間(秒)

  • 溶着方式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シール最大厚み

(mm)

シール幅

(mm)

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

電源コード長さ(m)

シール時間(秒)

溶着方式

内容量

RoHS?最小発注数量
PE0.5(ポリプロピレンは0.3mmまで)
2.5
100
210
4905058411401
258-5266
1400.0
本体:アルミダイキャスト
228
200
80
1.8
0.4~2.0
瞬間通電
1台
-
1個
PE0.6(ポリプロピレンは0.4mmまで)
2.5
300
660
4905058411425
258-5265
3800.0
本体:アルミダイキャスト
455
280
92
1.8
0.5~2.0
瞬間通電
1台
-
1個
0.6
3
450
920
4905058411128
763-5885
8900.0
-
650
300
122
-
-
瞬間通電
1台
10
1個
0.6
3
600
1130
4905058411135
763-5893
10900.0
-
800
350
122
-
-
瞬間通電
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,750
( 17,325 )
1日目
33,250
( 36,575 )
1日目
54,600
( 60,060 )
1日目
67,200
( 73,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ袋などの軽包装が手軽にできる、卓上の瞬間通電式シーラーです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□Kのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ポリエチレン袋の溶着に使用
4
満足度:4.0
袋を製造している会社です。他のメーカーの商品なども使用しましたが、溶着がきれいにできて幅が合っているので、この商品を購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K
卓上シーラー(溶断専用タイプ)
NL用ヒーター取替消耗品
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所朝日産業白光富士インパルス
通常価格15,750-19,778 -2,187 -14,411 -58,707112,032
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラーシーラー用オプション卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー
仕様溶着専用溶断専用溶断専用溶着専用溶着専用溶着専用
電源(V)100100----
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚-----
内容量1台1台1セット(10個)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング